Typ 1.2-704 - Collar with lapped flange DIN 2656 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 40
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/704.prj},{NB=1.2-7040-DN100},{CNSMAT=0},{DN=100},{B1=116.0},{B2=120},{C1=26},{D=235},{D1=162},{E=6},{F=20},{F1=2},{K=190},{L=22},{AN=8},{VERS=PN40},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
B1
Drill-diameter
[mm]
B2
Drill-diameter
[mm]
C1
Flange thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter of the collar
[mm]
E
Chamfer
[mm]
F
Thickness of the collar
[mm]
F1
Thickness of the collar
[mm]
K
Hole circle
[mm]
L
Clearance hole
[mm]
1.2-7040-DN10
1.2-7040
480
10
18.0
21
14
90
40
3
12
2
60
14
1.2-7040-DN15
1.2-7040
480
15
22.0
25
14
95
45
3
12
2
65
14
1.2-7040-DN20
1.2-7040
480
20
27.5
31
16
105
58
4
14
2
75
14
1.2-7040-DN25
1.2-7040
480
25
34.5
38
16
115
68
4
14
2
85
14
1.2-7040-DN32
1.2-7040
480
32
43.5
47
18
140
78
5
14
2
100
18
1.2-7040-DN40
1.2-7040
480
40
49.5
53
18
150
88
5
14
2
110
18
1.2-7040-DN50
1.2-7040
480
50
61.5
65
20
165
102
5
16
2
125
18
1.2-7040-DN65
1.2-7040
480
65
77.5
81
22
185
122
6
16
2
145
18
1.2-7040-DN80
1.2-7040
480
80
90.5
94
24
200
138
6
18
2
160
18
1.2-7040-DN100
1.2-7040
480
100
116.0
120
26
235
162
6
20
2
190
22
1.2-7040-DN125
1.2-7040
480
125
141.5
145
28
270
188
6
22
2
220
26
1.2-7040-DN150
1.2-7040
480
150
170.5
174
30
300
218
6
24
2
250
26
1.2-7040-DN200
1.2-7040
480
200
221.5
226
36
375
285
6
28
2
320
30
1.2-7040-DN250
1.2-7040
480
250
276.5
281
42
450
345
8
30
2
385
33
1.2-7040-DN300
1.2-7040
480
300
327.5
333
48
515
410
8
34
2
450
33
1.2-7040-DN350
1.2-7040
480
350
359.5
365
54
580
465
8
36
2
510
36
1.2-7040-DN400
1.2-7040
480
400
411.0
416
60
660
535
8
42
2
585
39
1.2-7040-DN450
1.2-7040
480
450
462.0
467
66
685
560
8
46
2
610
39
1.2-7040-DN500
1.2-7040
480
500
513.5
519
72
755
615
8
50
2
670
42
1.2-7040-DN600
1.2-7040
480
600
616.5
622
84
890
735
8
54
2
795
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청