카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TankJet® 18250A - 노즐
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/18250a_nozzle.prj},{NB=18250A (NPT)},{PN=18250A (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 18250A Nozzle},{STPFN=18250A_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\18250A},{IC=3/4\" NPT (F)},{MAXTD=8},{SC=360°},{MINTO=2.38},{MAT=Bearing retainers – Kolsterised stainless steel, Sleeves – 50% stainless steel PTFE, All other metallurgy – 316 stainless steel with Ryton® (polyphenylene sulfide)},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 60},{FRR=10.5 to 55},{MAXTEMP=350},{RSM=200},{MFP=74}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
[ft]
SC
스프레이 적용 범위
ⁿ/ₐ
MINTO
Minimum Tank Opening
[in.]
MAT
자료
ⁿ/ₐ
OP
동작 원리
ⁿ/ₐ
OPR
작동 압력 범위
[psi]
FRR
Flow Rate Range
[gpm]
MAXTEMP
최대 온도
[°F]
RSM
추천 스트레나 메쉬
ⁿ/ₐ
MFP
최대 자유 항로
[micron]
18250A (NPT)
18250A (NPT)
3/4" NPT (F)
8
360°
2.38
베어링 리테이너 – 스테인리스 스틸, 슬리브 ...
유체-구동식 반동력
10.0 to 60
10.5 to 55
350
200
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청