카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® D Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
UniJet® 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/nozzle_d_hollow_asmtab.prj},{NB=1/4T-SS+D2-46},{PN=1/4T-SS+D2-46},{SG2=D Series},{CP=nozzle_D_Hollow.prj},{MODEL=D},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=303 Stainless Steel & Brass},{SP=Hollow Cone},{ODNCN=D2-46},{EOD=0.041},{FRC10=–},{FRC20=–},{FRC30=0.24},{FRC40=0.27},{FRC60=0.33},{FRC80=0.37},{FRC100=0.42},{FRC150=0.5},{FRC200=0.57},{FRC300=0.68},{SA20=–},{SA40=18},{SA80=21},{CMODEL=1/4T+D1.5-13},{BDWG=1321},{L=1.517},{S1=0.688},{S2=0.813},{L3=1.281},{ODNCN2=D2-46},{DOT=D},{OS=0.094},{ODN=6},{CN=23},{CADWG=6301},{DODWG=4511x1},{L1=0.125},{L2=0.125},{CL=0.064},{ADWG=4509},{PPATH=assemblies/nozzle_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 60 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/4T+D1-13SS
1/4T+D1-13SS
D
1/4
Female
NPT
황동 & 303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1-23SS
1/4T+D1-23SS
D
1/4
Female
NPT
황동 & 303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-13SS
1/4T-SS+D1-13SS
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-23SS
1/4T-SS+D1-23SS
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-13SS
1/4TT+D1-13SS
D
1/4
Male
NPT
황동 & 303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-23SS
1/4TT+D1-23SS
D
1/4
Male
NPT
황동 & 303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-13SS
1/4TT-SS+D1-13SS
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-23SS
1/4TT-SS+D1-23SS
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1-13
1/4T+D1-13
D
1/4
Female
NPT
황동
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1-23
1/4T+D1-23
D
1/4
Female
NPT
황동
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-13
1/4T-SS+D1-13
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸 & 황동
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-23
1/4T-SS+D1-23
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸 & 황동
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-13
1/4TT+D1-13
D
1/4
Male
NPT
황동
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-23
1/4TT+D1-23
D
1/4
Male
NPT
황동
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-13
1/4TT-SS+D1-13
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸 & 황동
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-23
1/4TT-SS+D1-23
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸 & 황동
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1-13HSS
1/4T+D1-13HSS
D
1/4
Female
NPT
황동 & 경화 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1-23HSS
1/4T+D1-23HSS
D
1/4
Female
NPT
황동 & 경화 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-13HSS
1/4T-SS+D1-13HSS
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4T-SS+D1-23HSS
1/4T-SS+D1-23HSS
D
1/4
Female
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-13HSS
1/4TT+D1-13HSS
D
1/4
Male
NPT
황동 & 경화 스테인리스 스틸
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT+D1-23HSS
1/4TT+D1-23HSS
D
1/4
Male
NPT
황동 & 경화 스테인리스 스틸
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-13HSS
1/4TT-SS+D1-13HSS
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
중공원형
D1-13
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
0.13
0.15
–
51
62
1.517
0.688
0.813
1/4TT-SS+D1-23HSS
1/4TT-SS+D1-23HSS
D
1/4
Male
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
중공원형
D1-23
0.031
–
–
0.06
0.07
0.08
0.1
0.11
0.12
0.14
0.16
–
47
58
1.517
0.688
0.813
1/4T+D1.5-13SS
1/4T+D1.5-13SS
D
1/4
Female
NPT
황동 & 303 스테인리스 스틸
중공원형
D1.5-13
0.036
–
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.13
0.14
0.17
38
55
66
1.517
0.688
0.813
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UniJet® TN-SSTC - 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet® BSJ Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN-SSTC - 고압 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TG - 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
N-..-P-..-MS - 암 호스 컨넥터
Festo
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청