카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® CRC Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_crc_asmtab.prj},{NB=3CRC-SS100-45},{PN=3CRC-SS100-45},{SG2=CRC Series},{CP=nozzle_CRC.prj},{MODEL=CRC},{IC=3},{CS=100-45},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=1.75},{FRC3=65},{FRC5=85},{FRC7=100},{FRC10=120},{FRC20=169},{FRC30=207},{FRC40=239},{FRC60=293},{FRC80=338},{FRC100=378},{SA7=45},{SA20=48},{SA80=51},{CMODEL=3CRC-70-45},{TC=100-45},{ADWG=5418x1},{BPDWG=4450},{BDWG=4451x1},{L=6.922},{A=4.438},{B=5.938},{C=8.406},{CPDWG=----},{CDWG=4543},{E=1.125},{PPATH=assemblies/crc_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
1-1/4CRC-SS10-45
1-1/4CRC-SS10-45
1-1/4
10-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.516
6.5
8.5
10
12
16.9
21
24
29
34
38
45
49
52
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-10-45
1-1/4CRC-10-45
1-1/4
10-45
암
NPT
황동
중공원형
0.516
6.5
8.5
10
12
16.9
21
24
29
34
38
45
49
52
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-SS12-45
1-1/4CRC-SS12-45
1-1/4
12-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.563
7.9
10.1
12
14.3
20
25
29
35
41
45
45
49
51
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-12-45
1-1/4CRC-12-45
1-1/4
12-45
암
NPT
황동
중공원형
0.563
7.9
10.1
12
14.3
20
25
29
35
41
45
45
49
51
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-SS14-45
1-1/4CRC-SS14-45
1-1/4
14-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.656
9.2
11.8
14
16.7
24
29
33
41
47
53
45
48
51
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-14-45
1-1/4CRC-14-45
1-1/4
14-45
암
NPT
황동
중공원형
0.656
9.2
11.8
14
16.7
24
29
33
41
47
53
45
48
51
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-SS16-45
1-1/4CRC-SS16-45
1-1/4
16-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.75
10.5
13.5
16
19.1
27
33
38
47
54
60
45
48
50
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-16-45
1-1/4CRC-16-45
1-1/4
16-45
암
NPT
황동
중공원형
0.75
10.5
13.5
16
19.1
27
33
38
47
54
60
45
48
50
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-SS20-45
1-1/4CRC-SS20-45
1-1/4
20-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.875
13.1
16.9
20
24
34
41
48
59
68
76
45
47
49
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
1-1/4CRC-20-45
1-1/4CRC-20-45
1-1/4
20-45
암
NPT
황동
중공원형
0.875
13.1
16.9
20
24
34
41
48
59
68
76
45
47
49
3.390
2.375
2.094
3.063
0.422
2CRC-SS30-45
2CRC-SS30-45
2
30-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.938
19.6
25
30
36
51
62
72
88
101
113
45
49
52
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-30-45
2CRC-30-45
2
30-45
암
NPT
황동
중공원형
0.938
19.6
25
30
36
51
62
72
88
101
113
45
49
52
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-SS35-45
2CRC-SS35-45
2
35-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.063
23
30
35
42
59
72
84
102
118
132
45
49
51
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-35-45
2CRC-35-45
2
35-45
암
NPT
황동
중공원형
1.063
23
30
35
42
59
72
84
102
118
132
45
49
51
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-SS40-45
2CRC-SS40-45
2
40-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.188
26
34
40
48
68
83
96
117
135
151
45
48
50
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-40-45
2CRC-40-45
2
40-45
암
NPT
황동
중공원형
1.188
26
34
40
48
68
83
96
117
135
151
45
48
50
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-SS45-45
2CRC-SS45-45
2
45-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.266
29
38
45
54
76
93
108
132
152
170
45
48
50
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-45-45
2CRC-45-45
2
45-45
암
NPT
황동
중공원형
1.266
29
38
45
54
76
93
108
132
152
170
45
48
50
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-SS50-45
2CRC-SS50-45
2
50-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
33
42
50
60
85
104
120
146
169
189
45
47
49
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-50-45
2CRC-50-45
2
50-45
암
NPT
황동
중공원형
1.375
33
42
50
60
85
104
120
146
169
189
45
47
49
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-SS55-45
2CRC-SS55-45
2
55-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.453
36
46
55
66
93
114
131
161
186
208
45
47
49
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
2CRC-55-45
2CRC-55-45
2
55-45
암
NPT
황동
중공원형
1.453
36
46
55
66
93
114
131
161
186
208
45
47
49
4.828
3.188
3.062
4.656
0.719
3CRC-SS70
3CRC-SS70
3
70
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
46
59
70
84
118
145
167
205
237
265
65
66
69
6.922
4.438
3.188
5.656
1.125
3CRC-SS70-45
3CRC-SS70-45
3
70-45
암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.375
46
59
70
84
118
145
167
205
237
265
45
49
52
6.922
4.438
5.938
8.406
1.125
3CRC-70
3CRC-70
3
70
암
NPT
황동
중공원형
1.375
46
59
70
84
118
145
167
205
237
265
65
66
69
6.922
4.438
3.188
5.656
1.125
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청