카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HF - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_hf.prj},{NB=4HF-SS180},{PN=4HF-SS180},{SG2=HF Series FullJet®},{CP=nozzle_hf.prj},{IC=4},{TT=N/A},{THD=No Threads},{CS=180},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=1.859},{MFP=0.875},{FRC5=154},{FRC7=180},{FRC10=212},{FRC20=292},{FRC40=401},{FRC80=552},{FRC100=612},{FRC150=737},{SA7=92},{SA20=95},{SA80=83},{BDN=6587},{L=8.12},{S1=8.75},{S2=2.75},{FT=0.75},{BC=7.50},{BH=0.75},{NOH=8},{L2=2.56250},{L3=0.75000},{D1=4.62500},{D2=4.00500},{CH=0.06250},{R1=0.12500},{R2=1.00000},{R3=0.50000},{R4=0.12500},{R5=2.31250},{D3=0.75000},{D4=7.50000},{D5=0.00000},{L4=0.00000},{R6=0.00000},{R7=0.00000},{D6=0.00000},{IC1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
FT
[인치]
BC
[인치]
BH
[인치]
4HF-SS160
4HF-SS160
4
N/A
나사없음
160
316 스테인리스 스틸
1.688
0.75
137
160
189
259
357
491
544
655
87
90
70
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS180
4HF-SS180
4
N/A
나사없음
180
316 스테인리스 스틸
1.859
0.875
154
180
212
292
401
552
612
737
92
95
83
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS200
4HF-SS200
4
N/A
나사없음
200
316 스테인리스 스틸
2
1
171
200
236
324
446
613
680
819
97
100
87
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
4HF-SS210
4HF-SS210
4
N/A
나사없음
210
316 스테인리스 스틸
2.156
1
180
210
247
340
468
644
714
860
102
105
91
8.12
8.75
2.75
0.75
7.50
0.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청