카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® G/GG-30 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g30_gg30_asmtab.prj},{NB=1/4G-SS3009},{PN=1/4G-SS3009},{SG2=G-30, GG-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_30_asmtab.prj, nozzle_gg_30_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=3009},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.078},{FRC10=0.45},{FRC15=0.55},{FRC20=0.64},{FRC40=0.9},{FRC80=1.3},{FRC100=1.4},{FRC150=1.7},{FRC200=2},{FRC300=2.5},{SA10=20},{SA15=23},{SA40=30},{SA100=30},{L=1.69},{S1=0.81},{S2=0.81},{BDN=1422},{CDN=1437},{LH=0.96800},{LC=0.71875},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_g_30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 15 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA100
스프레이 각도 @ 100 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/8G-SS3001.4
1/8G-SS3001.4
1/8
암
NPT
3001.4
303 스테인리스 스틸
0.031
0.07
0.086
0.099
0.14
0.2
0.22
0.27
0.31
0.38
11
17
30
31
1.08
0.56
0.50
1/8G-3001.4
1/8G-3001.4
1/8
암
NPT
3001.4
황동
0.031
0.07
0.086
0.099
0.14
0.2
0.22
0.27
0.31
0.38
11
17
30
31
1.08
0.56
0.50
1/8GG-SS3001.4
1/8GG-SS3001.4
1/8
수/암
NPT
3001.4
303 스테인리스 스틸
0.031
0.07
0.086
0.099
0.14
0.2
0.22
0.27
0.31
0.38
11
17
30
31
1.14
0.56
0.50
1/8GG-316SS3001.4
1/8GG-316SS3001.4
1/8
수/암
NPT
3001.4
316 스테인리스 스틸
0.031
0.07
0.086
0.099
0.14
0.2
0.22
0.27
0.31
0.38
11
17
30
31
1.14
0.56
0.50
1/8GG-3001.4
1/8GG-3001.4
1/8
수/암
NPT
3001.4
황동
0.031
0.07
0.086
0.099
0.14
0.2
0.22
0.27
0.31
0.38
11
17
30
31
1.14
0.56
0.50
1/8G-SS3002.5
1/8G-SS3002.5
1/8
암
NPT
3002.5
303 스테인리스 스틸
0.031
0.13
0.15
0.18
0.25
0.35
0.4
0.48
0.56
0.68
12
17
30
32
1.14
0.56
0.50
1/8G-3002.5
1/8G-3002.5
1/8
암
NPT
3002.5
황동
0.031
0.13
0.15
0.18
0.25
0.35
0.4
0.48
0.56
0.68
12
17
30
32
1.14
0.56
0.50
1/8GG-SS3002.5
1/8GG-SS3002.5
1/8
수/암
NPT
3002.5
303 스테인리스 스틸
0.031
0.13
0.15
0.18
0.25
0.35
0.4
0.48
0.56
0.68
12
17
30
32
1.20
0.56
0.50
1/8GG-316SS3002.5
1/8GG-316SS3002.5
1/8
수/암
NPT
3002.5
316 스테인리스 스틸
0.031
0.13
0.15
0.18
0.25
0.35
0.4
0.48
0.56
0.68
12
17
30
32
1.20
0.56
0.50
1/8GG-3002.5
1/8GG-3002.5
1/8
수/암
NPT
3002.5
황동
0.031
0.13
0.15
0.18
0.25
0.35
0.4
0.48
0.56
0.68
12
17
30
32
1.20
0.56
0.50
1/8G-SS3004
1/8G-SS3004
1/8
암
NPT
3004
303 스테인리스 스틸
0.047
0.2
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
0.89
1.1
20
26
30
32
1.29
0.56
0.50
1/8G-3004
1/8G-3004
1/8
암
NPT
3004
황동
0.047
0.2
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
0.89
1.1
20
26
30
32
1.29
0.56
0.50
1/8GG-SS3004
1/8GG-SS3004
1/8
수/암
NPT
3004
303 스테인리스 스틸
0.047
0.2
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
0.89
1.1
20
26
30
32
1.36
0.56
0.50
1/8GG-316SS3004
1/8GG-316SS3004
1/8
수/암
NPT
3004
316 스테인리스 스틸
0.047
0.2
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
0.89
1.1
20
26
30
32
1.36
0.56
0.50
1/8GG-3004
1/8GG-3004
1/8
수/암
NPT
3004
황동
0.047
0.2
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
0.89
1.1
20
26
30
32
1.36
0.56
0.50
1/8G-SS3007
1/8G-SS3007
1/8
암
NPT
3007
303 스테인리스 스틸
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
20
23
30
30
1.39
0.69
0.69
1/8G-3007
1/8G-3007
1/8
암
NPT
3007
황동
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
20
23
30
30
1.39
0.69
0.69
1/8GG-SS3007
1/8GG-SS3007
1/8
수/암
NPT
3007
303 스테인리스 스틸
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
20
23
30
30
1.52
0.69
0.69
1/8GG-316SS3007
1/8GG-316SS3007
1/8
수/암
NPT
3007
316 스테인리스 스틸
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
20
23
30
30
1.52
0.69
0.69
1/8GG-3007
1/8GG-3007
1/8
수/암
NPT
3007
황동
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
20
23
30
30
1.52
0.69
0.69
1/4G-SS3009
1/4G-SS3009
1/4
암
NPT
3009
303 스테인리스 스틸
0.078
0.45
0.55
0.64
0.9
1.3
1.4
1.7
2
2.5
20
23
30
30
1.69
0.81
0.81
1/4G-316SS3009
1/4G-316SS3009
1/4
암
NPT
3009
316 스테인리스 스틸
0.078
0.45
0.55
0.64
0.9
1.3
1.4
1.7
2
2.5
20
23
30
30
1.69
0.81
0.81
1/4G-3009
1/4G-3009
1/4
암
NPT
3009
황동
0.078
0.45
0.55
0.64
0.9
1.3
1.4
1.7
2
2.5
20
23
30
30
1.69
0.81
0.81
1/4GG-SS3009
1/4GG-SS3009
1/4
수/암
NPT
3009
303 스테인리스 스틸
0.078
0.45
0.55
0.64
0.9
1.3
1.4
1.7
2
2.5
20
23
30
30
1.78
0.81
0.81
1/4GG-316SS3009
1/4GG-316SS3009
1/4
수/암
NPT
3009
316 스테인리스 스틸
0.078
0.45
0.55
0.64
0.9
1.3
1.4
1.7
2
2.5
20
23
30
30
1.78
0.81
0.81
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청