카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® G/GG-15 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
협각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g15_gg15_asmtab.prj},{NB=1/4G-1530},{PN=1/4G-1530},{SG2=G-15, GG-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_15_asmtab.prj, nozzle_gg_15_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=1530},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.125},{FRC10=1.5},{FRC15=1.8},{FRC20=2.1},{FRC40=3},{FRC80=4.2},{FRC100=4.7},{FRC150=5.8},{FRC200=6.7},{FRC300=8.2},{SA10=13},{SA15=14},{SA40=15},{SA100=15},{L=1.61},{S1=0.69},{S2=0.69},{BDN=1114},{CDN=6745},{PPATH=../../parts/nozzle_g_15_asmtpl.prj},{VERSE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 15 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA100
스프레이 각도 @ 100 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/8G-SS1507
1/8G-SS1507
1/8
암
NPT
1507
303 스테인리스 스틸
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.14
0.56
0.50
1/8G-1507
1/8G-1507
1/8
암
NPT
1507
황동
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.14
0.56
0.50
1/8GG-SS1507
1/8GG-SS1507
1/8
수/암
NPT
1507
303 스테인리스 스틸
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.20
0.56
0.50
1/8GG-1507
1/8GG-1507
1/8
수/암
NPT
1507
황동
0.063
0.35
0.43
0.49
0.7
0.99
1.1
1.4
1.6
1.9
13
14
15
15
1.20
0.56
0.50
1/8G-SS1514
1/8G-SS1514
1/8
암
NPT
1514
303 스테인리스 스틸
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.29
0.56
0.50
1/8G-1514
1/8G-1514
1/8
암
NPT
1514
황동
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.29
0.56
0.50
1/8GG-SS1514
1/8GG-SS1514
1/8
수/암
NPT
1514
303 스테인리스 스틸
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.35
0.56
0.50
1/8GG-1514
1/8GG-1514
1/8
수/암
NPT
1514
황동
0.094
0.7
0.86
0.99
1.4
2
2.2
2.7
3.1
3.8
13
14
15
15
1.35
0.56
0.50
1/4G-SS1530
1/4G-SS1530
1/4
암
NPT
1530
303 스테인리스 스틸
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.61
0.69
0.69
1/4G-1530
1/4G-1530
1/4
암
NPT
1530
황동
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.61
0.69
0.69
1/4GG-SS1530
1/4GG-SS1530
1/4
수/암
NPT
1530
303 스테인리스 스틸
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.70
0.69
0.69
1/4GG-1530
1/4GG-1530
1/4
수/암
NPT
1530
황동
0.125
1.5
1.8
2.1
3
4.2
4.7
5.8
6.7
8.2
13
14
15
15
1.70
0.69
0.69
3/8G-SS1550
3/8G-SS1550
3/8
암
NPT
1550
303 스테인리스 스틸
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.87
0.81
0.75
3/8G-1550
3/8G-1550
3/8
암
NPT
1550
황동
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.87
0.81
0.75
3/8GG-SS1550
3/8GG-SS1550
3/8
수/암
NPT
1550
303 스테인리스 스틸
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.90
0.81
0.75
3/8GG-1550
3/8GG-1550
3/8
수/암
NPT
1550
황동
0.172
2.5
3.1
3.5
5
7.1
7.9
9.7
11.2
13.7
13
14
15
15
1.90
0.81
0.75
1/2G-SS1590
1/2G-SS1590
1/2
암
NPT
1590
303 스테인리스 스틸
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.42
1.00
1.00
1/2G-1590
1/2G-1590
1/2
암
NPT
1590
황동
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.42
1.00
1.00
1/2GG-SS1590
1/2GG-SS1590
1/2
수/암
NPT
1590
303 스테인리스 스틸
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.39
1.00
1.00
1/2GG-1590
1/2GG-1590
1/2
수/암
NPT
1590
황동
0.219
4.5
5.5
6.4
9
12.7
14.2
17.4
20
25
13
14
15
15
2.39
1.00
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청