카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® H/HH-W - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
광각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_h_hh_w_m.prj},{NB=B1/2HH-40W},{PN=B1/2HH-40W},{L=1.24},{S1=0.81},{S2=0.62},{S3=MIN},{S4=MIN},{L1=MIN},{D1=0.00000},{ANGLE=MIN},{CH=MIN},{L2=1.25400},{L3=0.34375},{L4=0.50000},{L5=0.12800},{D2=0.52800},{D3=0.51500},{R=0.11700},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{D4=0.68600},{D5=0.84000},{D6=0.51500},{D7=0.23350},{ND=0.84000},{LL=31.50},{SS1=20.57},{SS2=15.75},{SS3=0.00},{VERSE=2},{SG2=H-W, HH-W Series FullJet®},{CP=nozzle_h_w_metric.prj, nozzle_hh_w_metric.prj, nozzle_hpp_w_metric.prj},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=40W},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Narrow Angle },{MFP=3.1},{ODN=6.3},{FRC04=11.9},{FRC05=13.1},{FRC07=15.2},{FRC1=17.8},{FRC15=21},{FRC3=29},{FRC6=39},{SA04=114},{SA07=120},{SA6=108}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA04
스프레이 각도 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
SS3
S3
[mm]
B1/8HH-2.8W
B1/8HH-2.8W
1/8
수/암
BSPT
2.8W
황동
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
16.76
11.18
7.87
0.00
B1/8HH-SS2.8W
B1/8HH-SS2.8W
1/8
수/암
BSPT
2.8W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
16.76
11.18
7.87
0.00
B1/8HH-4.3W
B1/8HH-4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
황동
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
17.02
12.70
9.65
0.00
B1/8HH-SS4.3W
B1/8HH-SS4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
17.02
12.70
9.65
0.00
B1/8HH-316SS4.3W
B1/8HH-316SS4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
316 스테인리스 스틸
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
17.02
12.70
9.65
0.00
B1/8HH-8W
B1/8HH-8W
1/8
수/암
BSPT
8W
황동
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
17.02
12.70
9.65
0.00
B1/8HH-SS8W
B1/8HH-SS8W
1/8
수/암
BSPT
8W
303 스테인리스 스틸
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
17.02
12.70
9.65
0.00
B1/4HH-14W
B1/4HH-14W
1/4
수/암
BSPT
14W
황동
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
23.11
13.46
10.41
0.00
B1/4HH-SS14W
B1/4HH-SS14W
1/4
수/암
BSPT
14W
303 스테인리스 스틸
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
23.11
13.46
10.41
0.00
B1/4HH-316SS14W
B1/4HH-316SS14W
1/4
수/암
BSPT
14W
316 스테인리스 스틸
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
23.11
13.46
10.41
0.00
B1/4HH-PVC14W
B1/4HH-PVC14W
1/4
수/암
BSPT
14W
폴리염화비닐
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
23.11
13.46
10.41
0.00
B3/8HH-17W
B3/8HH-17W
3/8
수/암
BSPT
17W
황동
1.6
3.9
5.1
5.6
6.5
7.6
9.1
12.3
16.7
114
120
103
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-SS17W
B3/8HH-SS17W
3/8
수/암
BSPT
17W
303 스테인리스 스틸
1.6
3.9
5.1
5.6
6.5
7.6
9.1
12.3
16.7
114
120
103
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-316SS17W
B3/8HH-316SS17W
3/8
수/암
BSPT
17W
316 스테인리스 스틸
1.6
3.9
5.1
5.6
6.5
7.6
9.1
12.3
16.7
114
120
103
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-20W
B3/8HH-20W
3/8
수/암
BSPT
20W
황동
2.3
4.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-SS20W
B3/8HH-SS20W
3/8
수/암
BSPT
20W
303 스테인리스 스틸
2.3
4.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-316SS20W
B3/8HH-316SS20W
3/8
수/암
BSPT
20W
316 스테인리스 스틸
2.3
4.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-PVC20W
B3/8HH-PVC20W
3/8
수/암
BSPT
20W
폴리염화비닐
2.3
4.3
6.0
6.6
7.6
8.9
10.7
14.5
19.6
114
120
104
26.92
16.76
12.70
0.00
B3/8HH-24W
B3/8HH-24W
3/8
수/암
BSPT
24W
황동
2.3
4.7
7.1
7.9
9.1
10.7
12.8
17.4
24
114
120
104
27.69
16.76
13.46
0.00
B3/8HH-SS24W
B3/8HH-SS24W
3/8
수/암
BSPT
24W
303 스테인리스 스틸
2.3
4.7
7.1
7.9
9.1
10.7
12.8
17.4
24
114
120
104
27.69
16.76
13.46
0.00
B3/8HH-316SS24W
B3/8HH-316SS24W
3/8
수/암
BSPT
24W
316 스테인리스 스틸
2.3
4.7
7.1
7.9
9.1
10.7
12.8
17.4
24
114
120
104
27.69
16.76
13.46
0.00
B3/8HH-27W
B3/8HH-27W
3/8
수/암
BSPT
27W
황동
2.7
5.1
8.0
8.9
10.3
12.0
14.4
19.5
26
114
120
106
30.23
16.76
13.46
0.00
B3/8HH-SS27W
B3/8HH-SS27W
3/8
수/암
BSPT
27W
303 스테인리스 스틸
2.7
5.1
8.0
8.9
10.3
12.0
14.4
19.5
26
114
120
106
30.23
16.76
13.46
0.00
B3/8HH-316SS27W
B3/8HH-316SS27W
3/8
수/암
BSPT
27W
316 스테인리스 스틸
2.7
5.1
8.0
8.9
10.3
12.0
14.4
19.5
26
114
120
106
30.23
16.76
13.46
0.00
B1/2HH-30W
B1/2HH-30W
1/2
수/암
BSPT
30W
황동
2.7
5.5
8.9
9.9
11.4
13.4
16.0
22
29
114
120
108
28.19
20.57
15.75
0.00
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FullJet® H/HH-W - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
WashJet® MEG, WEG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-W - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-30 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® HMFP/HHMFP - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® D-HH - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH-WSQ - 광각 사각 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® HMFP/HHMFP - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
Series 490-491 - Axial-flow full cone nozzles
Lechler
03.11.2023
LKB Manual 4-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청