카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet RF - 미터법 - 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_rf_m.prj},{NB=4RF-SS65190},{PN=4RF-SS65190},{SG2=DistriboJet® RF Series Nozzles},{CP=nozzle_rf_m.prj},{IC=4},{SA=65},{CS=190},{TT=N/A},{THD=No Threads},{MAT=316 Stainless Steel},{FRC1=Full Cone},{FR01=515},{FR02=708},{FR04=974},{FR05=1079},{FR07=1260},{FR15=1789},{FR3=2461},{FR4=2809},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AA=55.88},{B=68.83},{C=11.10},{L1=19.05},{D1=190.50},{D2=19.05},{D3=101.60000},{R=0.25000},{N=8},{PDN=5673-RR & 5673-RF },{FDN=5674-RF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1 psi
ⁿ/ₐ
FR01
유량 @ 0.1 bar
ⁿ/ₐ
FR02
유량 @ 0.2 bar
ⁿ/ₐ
FR04
유량 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FR05
유량 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
유량 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
AA
A
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
4RF-SS50160
4RF-SS50160
4
50
160
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
47.55
19.05
190.50
19.05
8
4RF-50160
4RF-50160
4
50
160
N/A
No Threads
황동
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
47.55
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS50190
4RF-SS50190
4
50
190
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
515
708
974
1079
1260
1789
2461
2809
51.82
19.05
190.50
19.05
8
4RF-50190
4RF-50190
4
50
190
N/A
No Threads
황동
Full Cone
515
708
974
1079
1260
1789
2461
2809
51.82
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS65160
4RF-SS65160
4
65
160
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
51.05
19.05
190.50
19.05
8
4RF-65160
4RF-65160
4
65
160
N/A
No Threads
황동
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
51.05
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS65190
4RF-SS65190
4
65
190
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
515
708
974
1079
1260
1789
2461
2809
55.88
19.05
190.50
19.05
8
4RF-65250
4RF-65250
4
65
250
N/A
No Threads
황동
Full Cone
677
932
1282
1420
1658
2354
3238
3697
66.55
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS80160
4RF-SS80160
4
80
160
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
54.10
19.05
190.50
19.05
8
4RF-80160
4RF-80160
4
80
160
N/A
No Threads
황동
Full Cone
434
596
820
909
1061
1507
2073
2366
54.10
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS95190
4RF-SS95190
4
95
190
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
515
708
974
1079
1260
1789
2461
2809
60.33
19.05
190.50
19.05
8
4RF-95190
4RF-95190
4
95
190
N/A
No Threads
황동
Full Cone
515
708
974
1079
1260
1789
2461
2809
60.33
19.05
190.50
19.05
8
4RF-SS95250
4RF-SS95250
4
95
250
N/A
No Threads
316 스테인리스 스틸
Full Cone
677
932
1282
1420
1658
2354
3238
3697
76.45
19.05
190.50
19.05
8
4RF-95250
4RF-95250
4
95
250
N/A
No Threads
황동
Full Cone
677
932
1282
1420
1658
2354
3238
3697
76.45
19.05
190.50
19.05
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청