카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FS1 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fs1_gr_1_4.prj},{NB=FS1-20-90RB2A},{TYP=FS1-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=90},{AGVIS=R1/4/2999},{MATVIS=Messing / Brass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
DF05
용량 @ 0.5 bar
[l/min]
DF1
용량 @ 1 bar
[l/min]
DF2
용량 @ 2 bar
[l/min]
DF3
용량 @ 3 bar
[l/min]
DF5
용량 @ 5 bar
[l/min]
DF10
용량 @ 10 bar
[l/min]
A
Equiv. Orifice Diameter
[mm]
SWINKEL
스프레이 각도 @ 5 bar
[°]
EQ
Max. Free Passage
[mm]
AG
Connecting thread
ⁿ/ₐ
MATVIS
재질
ⁿ/ₐ
FS1-0.6-120GB4E
FS1-0.6-120GB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
G1/4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-120GB4P
FS1-0.6-120GB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
G1/4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-120GB2A
FS1-0.6-120GB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
G1/4
Messing / Brass
FS1-0.6-120RB4E
FS1-0.6-120RB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
R1/4/2999
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-120RB4P
FS1-0.6-120RB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
R1/4/2999
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-120RB2A
FS1-0.6-120RB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
120
0.3
R1/4/2999
Messing / Brass
FS1-0.6-20GB4E
FS1-0.6-20GB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
G1/4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-20GB4P
FS1-0.6-20GB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
G1/4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-20GB2A
FS1-0.6-20GB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
G1/4
Messing / Brass
FS1-0.6-20RB4E
FS1-0.6-20RB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
R1/4/2999
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-20RB4P
FS1-0.6-20RB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
R1/4/2999
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-20RB2A
FS1-0.6-20RB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
20
0.6
R1/4/2999
Messing / Brass
FS1-0.6-30GB4E
FS1-0.6-30GB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
G1/4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-30GB4P
FS1-0.6-30GB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
G1/4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-30GB2A
FS1-0.6-30GB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
G1/4
Messing / Brass
FS1-0.6-30RB4E
FS1-0.6-30RB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
R1/4/2999
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-30RB4P
FS1-0.6-30RB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
R1/4/2999
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-30RB2A
FS1-0.6-30RB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
30
0.6
R1/4/2999
Messing / Brass
FS1-0.6-45GB4E
FS1-0.6-45GB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
G1/4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-45GB4P
FS1-0.6-45GB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
G1/4
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-45GB2A
FS1-0.6-45GB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
G1/4
Messing / Brass
FS1-0.6-45RB4E
FS1-0.6-45RB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
R1/4/2999
1.4305 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-45RB4P
FS1-0.6-45RB4P
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
R1/4/2999
1.4571 Edelstahl / Stainl...
FS1-0.6-45RB2A
FS1-0.6-45RB2A
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
45
0.5
R1/4/2999
Messing / Brass
FS1-0.6-60GB4E
FS1-0.6-60GB4E
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.9
0.8
60
0.4
G1/4
1.4305 Edelstahl / Stainl...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청