카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FloodJet® K - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
편향 부채꼴 스프레이 노즐
K 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/k_series/nozzle_k_m.prj},{NB=B1/4K-PVC22_m},{PN=B1/4K-PVC22},{SG2=FloodJet® K Series Nozzles},{CP=nozzle_k_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{TTP=B},{CS=22},{MAT=Polyvinyl Chloride},{SP=Flat Spray},{EOD=3.937},{FR02=4.5},{FR05=7.1},{FR07=8.4},{FR15=12.3},{FR2=14.2},{FR3=17.4},{FR4=20},{SA05=113},{SA15=125},{SA4=136},{BDN=1178},{MT=bar stock},{LL=34.11},{SS1=14.29},{L4=35.052},{L5=13.894}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 @ 0.2 bar
ⁿ/ₐ
FR05
유량 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
유량 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA4
스프레이 각도 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/8K-SS.25_m
B1/8K-SS.25
1/8
수/암
BSPT
.25
303 스테인리스 스틸
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-316SS.25_m
B1/8K-316SS.25
1/8
수/암
BSPT
.25
316 스테인리스 스틸
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-.25_m
B1/8K-.25
1/8
수/암
BSPT
.25
황동
0.4318
–
–
–
.14
.16
.20
.23
–
83
117
23.80
11.11
B1/8K-SS.50_m
B1/8K-SS.50
1/8
수/암
BSPT
.50
303 스테인리스 스틸
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-.50_m
B1/8K-.50
1/8
수/암
BSPT
.50
황동
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-PVC.50_m
B1/8K-PVC.50
1/8
수/암
BSPT
.50
폴리 염화 비닐
0.5842
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
23.80
11.11
B1/8K-SS.75_m
B1/8K-SS.75
1/8
수/암
BSPT
.75
303 스테인리스 스틸
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-.75_m
B1/8K-.75
1/8
수/암
BSPT
.75
황동
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-PVC.75_m
B1/8K-PVC.75
1/8
수/암
BSPT
.75
폴리 염화 비닐
0.7366
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
23.80
11.11
B1/8K-SS1_m
B1/8K-SS1
1/8
수/암
BSPT
1
303 스테인리스 스틸
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-316SS1_m
B1/8K-316SS1
1/8
수/암
BSPT
1
316 스테인리스 스틸
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-1_m
B1/8K-1
1/8
수/암
BSPT
1
황동
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-PVC1_m
B1/8K-PVC1
1/8
수/암
BSPT
1
폴리 염화 비닐
0.8382
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
103
128
23.80
11.11
B1/8K-SS1.5_m
B1/8K-SS1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
303 스테인리스 스틸
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-316SS1.5_m
B1/8K-316SS1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
316 스테인리스 스틸
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-1.5_m
B1/8K-1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
황동
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-PVC1.5_m
B1/8K-PVC1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
폴리 염화 비닐
1.016
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
103
125
23.80
11.11
B1/8K-SS2_m
B1/8K-SS2
1/8
수/암
BSPT
2
303 스테인리스 스틸
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-316SS2_m
B1/8K-316SS2
1/8
수/암
BSPT
2
316 스테인리스 스틸
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-2_m
B1/8K-2
1/8
수/암
BSPT
2
황동
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-PVC2_m
B1/8K-PVC2
1/8
수/암
BSPT
2
폴리 염화 비닐
1.1938
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
25.40
11.11
B1/8K-SS2.5_m
B1/8K-SS2.5
1/8
수/암
BSPT
2.5
303 스테인리스 스틸
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-316SS2.5_m
B1/8K-316SS2.5
1/8
수/암
BSPT
2.5
316 스테인리스 스틸
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-2.5_m
B1/8K-2.5
1/8
수/암
BSPT
2.5
황동
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
B1/8K-PVC2.5_m
B1/8K-PVC2.5
1/8
수/암
BSPT
2.5
폴리 염화 비닐
1.3208
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
25.40
11.11
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청