카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form ELS-FLS - Vertical series with anti-release lever and extended clamping lever
Speedyblock
Vertical series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/verticale/els_fls_asmtab.prj},{NB=AA589(0)},{CODICE=AA589},{MODELLO=130/FLS},{FAM=Toggle Clamps},{SER=Vertical},{USE=ELSFLS application},{ANGOLO=0},{A=164},{AX=164.0},{B=156},{BX=156.0},{C=35-36},{D=129},{E=25.5},{F=35},{G=10},{H=12.5-19},{I=11.3},{L=6.3},{M=16},{N=6.5-7.5},{O=67.5},{P=M5},{Q=5.6},{R=20},{Z=152},{FH=50},{GR=375},{VER=2},{PPATH=els_fls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AX
[mm]
B
[mm]
BX
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Z
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
130/ELS
AA587
130/ELS
Toggle clamps
Vertical
Form ELS with extended cl...
164
164.0
142
142.0
28
129
42
35
27-29
12.5-19
11.3
6.3
16
2.5
67.5
M5
5.6
20
152
50
375
130/FLS
AA589
130/FLS
Toggle clamps
Vertical
Form ELS with extended cl...
164
164.0
156
156.0
35-36
129
25.5
35
10
12.5-19
11.3
6.3
16
6.5-7.5
67.5
M5
5.6
20
152
50
375
230/ELS
AA595
230/ELS
Toggle clamps
Vertical
Form ELS with extended cl...
198
198.0
168
168.0
33.5
155
45
43
32
19.5
14.2
8.2
18
3
71.5
M6
6.7
26
182
100
545
230/FLS
AA597
230/FLS
Toggle clamps
Vertical
Form ELS with extended cl...
198
198.0
183
183.0
41.5
155
30
43
12
19.5
14.2
8.2
18
6.5
71.5
M6
6.7
26
182
100
545
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청