카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T6 heavy - Double rod series with safety lock (Heavy Performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t6_pesante_asmtab.prj},{NB=1700/T6X094},{CODICE=AS615},{MODELLO=1700/T6X},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=T6 application},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{DX=94},{DXX=[94:106]},{A=226},{AX=226},{B=55},{BX=55},{C=21},{D=94÷106},{E=64},{F=48},{G=45},{H=28},{I=45},{L=68},{N=34},{O=7},{P=14},{Q=8.5},{S=54÷58},{T=M10},{SX=53},{FH=1700},{FHX=1400},{GR=1110},{PPATH=serie_a_tirante_con_leva_di_sicurezza/t6_pesante_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
FH
[daN]
FHX
[daN]
GR
[g]
1700/T6
AL795
1700/T6
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
-
226
55
21
94÷106
64
48
45
28
45
68
34
7
14
8.5
54÷58
M10
1700
1400
1110
1700/T6X
AS615
1700/T6X
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
Stainless steel
226
55
21
94÷106
64
48
45
28
45
68
34
7
14
8.5
54÷58
M10
1700
1400
1110
4000/T6
AL800
4000/T6
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
-
282
68
27
112÷124
80
60
57
35
57
85
42
9
14
10.5
62÷65
M12
4000
3000
2100
4000/T6X
AS620
4000/T6X
Toggle clamps
Latch
Form T6 hot stamped, blac...
Stainless steel
282
68
27
112÷124
80
60
57
35
57
85
42
9
14
10.5
62÷65
M12
4000
3000
2100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청