카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T2 heavy selling out - Double rod series (Heavy performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t2_heavy_selling_out_asmtab.prj},{NB=1400/T2X093},{CODICE=AS580},{MODELLO=1400/T2X},{VER=1},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{DX=93},{DXX=[93:105]},{A=220},{AX=220.0},{B=52},{BX=52.0},{C=21},{D=93÷105},{E=64},{F=48},{G=45},{H=28},{I=45},{L=68},{M=M10},{MX=10},{N=34},{O=7},{Q=8.5},{S=63},{T=M10},{SX=53},{FH=1700},{FHX=1400},{GR=1100},{PPATH=serie_a_tirante/t2_pesante_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AX
[mm]
B
[mm]
BX
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
FH
[daN]
FHX
[daN]
GR
[g]
1400/T2
AL600
1400/T2
-
220
220.0
52
52.0
21
93÷105
64
48
45
28
45
68
M10
34
7
8.5
63
M10
1700
1400
1100
1400/T2X
AS580
1400/T2X
Stainless steel
220
220.0
52
52.0
21
93÷105
64
48
45
28
45
68
M10
34
7
8.5
63
M10
1700
1400
1100
2800/T2
AL610
2800/T2
-
273
273.0
65
65.0
27
113÷123
80
60
57
35
57
85
M12
42
9
10.5
78
M12
4000
3000
2070
2800/T2X
AS585
2800/T2X
Stainless steel
273
273.0
65
65.0
27
113÷123
80
60
57
35
57
85
M12
42
9
10.5
78
M12
4000
3000
2070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청