카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
T5-TG-160-320-700 - Eye bolt tie-rod
Speedyblock
Latch series
Accessories 160 - 320 - 700
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/accessories_160_320_700/t5_tg_asmtab.prj},{NB=AU406},{IDNR=},{CODICE=AU406},{MODELLO=320/TG},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=TG application},{ESECUZIONE=-},{TIP=TG},{VER=2},{A=35},{B=34},{C=19},{D=30.0},{G=19.0},{H=22.3},{I=34},{L=76.5},{M=M8},{P=6.7},{PPATH=../serie_a_tirante/t5_accessories/t5_accessories_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
AU400
AU400
160/TG
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
-
26
23
13
19.8
16.0
14.3
28
55.0
M6
4.5
AU420
AU420
160/TGX
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
Stainless steel
26
23
13
19.8
16.0
14.3
28
55.0
M6
4.5
AU406
AU406
320/TG
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
-
35
34
19
30.0
19.0
22.3
34
76.5
M8
6.7
AU426
AU426
320/TGX
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
Stainless steel
35
34
19
30.0
19.0
22.3
34
76.5
M8
6.7
AU412
AU412
700/TG
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
-
50
41
28
40.5
31.0
25.4
42
95.5
M10
8.5
AU432
AU432
700/TGX
Toggle clamps
Latch
Eye bolt rod TG
Stainless steel
50
41
28
40.5
31.0
25.4
42
95.5
M10
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청