VL Ø 13 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_13.prj},{NB=VL13-051(0)},{CODE=VL13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=7.5},{SX=0.0},{S1=15.3},{F1=115},{S2=20.4},{F2=153},{S3=22.95},{F3=172},{SN=25.5},{FN=191},{SB=29.6},{BXH=2.3 x 1.3},{DE=12.3},{RG1=7.500},{DE1=12.300},{DDNUM=6.300},{B=2.300},{H=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL13-025
VL13-025
12.5
6.3
25
16
0.000
25.000
7.5
120
10.0
160
11.25
180
12.5
200
13.6
2.3 x 1.3
VL13-032
VL13-032
12.5
6.3
32
12.2
0.000
32.000
9.6
117
12.8
156
14.4
176
16.0
195
17.9
2.3 x 1.3
VL13-038
VL13-038
12.5
6.3
38
10.3
0.000
38.000
11.4
117
15.2
157
17.1
176
19.0
196
21.9
2.3 x 1.3
VL13-044
VL13-044
12.5
6.3
44
8.7
0.000
44.000
13.2
115
17.6
153
19.8
172
22.0
191
26.4
2.3 x 1.3
VL13-051
VL13-051
12.5
6.3
51
7.5
0.000
51.000
15.3
115
20.4
153
22.95
172
25.5
191
29.6
2.3 x 1.3
VL13-064
VL13-064
12.5
6.3
64
5.8
0.000
64.000
19.2
111
25.6
148
28.8
167
32.0
186
37.1
2.3 x 1.3
VL13-076
VL13-076
12.5
6.3
76
4.7
0.000
76.000
22.8
107
30.4
143
34.2
161
38.0
179
44.9
2.3 x 1.3
VL13-089
VL13-089
12.5
6.3
89
4.1
0.000
89.000
26.7
109
35.6
146
40.05
164
44.5
182
53.2
2.3 x 1.3
VL13-102
VL13-102
12.5
6.3
102
3.6
0.000
102.000
30.6
110
40.8
147
45.9
165
51.0
184
59.4
2.3 x 1.3
VL13-305
VL13-305
12.5
6.3
305
1.25
0.000
305.000
91.5
114
122.0
153
137.25
172
152.5
191
186.6
2.3 x 1.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청