V Ø 25 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_25.prj},{NB=V25-089(0)},{CODE=V25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=24},{SX=0},{S1=22.3},{F1=535},{S2=26.7},{F2=641},{S3=31.2},{F3=748},{SN=35.6},{FN=854},{SB=43.5},{FB=1044},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 2.7},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=24.000},{H=2.700},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V25-025
V25-025
25
12.5
25
100
0.000
25.000
6.3
630
7.5
750
8.8
875
10
1000
11.9
5.4 x 2.7
V25-032
V25-032
25
12.5
32
80.3
0.000
32.000
8
642
9.6
771
11.2
899
12.8
1028
16
5.4 x 2.7
V25-038
V25-038
25
12.5
38
62
0.000
38.000
9.5
589
11.4
707
13.3
825
15.2
942
18.3
5.4 x 2.7
V25-044
V25-044
25
12.5
44
52.9
0.000
44.000
11
582
13.2
698
15.4
815
17.6
931
21.4
5.4 x 2.7
V25-051
V25-051
25
12.5
51
44
0.000
51.000
12.8
563
15.3
673
17.9
785
20.4
898
24.9
5.4 x 2.7
V25-064
V25-064
25
12.5
64
35.2
0.000
64.000
16
563
19.2
676
22.4
788
25.6
901
31.4
5.4 x 2.7
V25-076
V25-076
25
12.5
76
28
0.000
76.000
19
532
22.8
638
16.6
745
30.4
851
37.5
5.4 x 2.7
V25-089
V25-089
25
12.5
89
24
0.000
89.000
22.3
535
26.7
641
31.2
748
35.6
854
43.5
5.4 x 2.7
V25-102
V25-102
25
12.5
102
21.1
0.000
102.000
25.5
538
30.6
646
35.7
753
40.8
861
51.1
5.4 x 2.7
V25-115
V25-115
25
12.5
115
18.7
0.000
115.000
28.8
539
34.5
645
40.3
753
46
860
58.1
5.4 x 2.7
V25-127
V25-127
25
12.5
127
16.7
0.000
127.000
31.8
531
38.1
636
44.5
742
50.8
848
64.1
5.4 x 2.7
V25-139
V25-139
25
12.5
139
15.3
0.000
139.000
35
536
42
643
48.7
744
56
857
70.4
5.4 x 2.7
V25-152
V25-152
25
12.5
152
14
0.000
152.000
38
532
45.6
638
53.2
745
60.8
851
77.1
5.4 x 2.7
V25-178
V25-178
25
12.5
178
12.5
0.000
178.000
44.5
556
53.4
668
62.3
779
71.2
890
93.1
5.4 x 2.7
V25-203
V25-203
25
12.5
203
10.4
0.000
203.000
50.8
528
60.9
633
71.1
739
81.2
844
102.7
5.4 x 2.7
V25-305
V25-305
25
12.5
305
7
0.000
305.000
76.3
534
91.5
641
107
747
122
854
155.9
5.4 x 2.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청