L Ø 6
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_6.prj},{NB=L6-020(0)},{CODE=L6-020},{DH=6},{DD=4},{LO=20},{RG=5.88},{SX=0.0},{S1=3.2},{F1=17.7},{S2=4.8},{F2=26.5},{S3=5.6},{F3=32.4},{SN=6.4},{FN=35.3},{MAT=Cr-Si},{D=0.9},{DE=5.97},{D1=0.900},{RG1=5.880},{FN1=35.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L6-015
L6-015
6
4
15
7.85
0.000
15.000
2.4
17.7
3.6
26.5
4.2
32.4
4.8
35.3
0.9
L6-020
L6-020
6
4
20
5.88
0.000
20.000
3.2
17.7
4.8
26.5
5.6
32.4
6.4
35.3
0.9
L6-025
L6-025
6
4
25
4.9
0.000
25.000
4
17.7
6
26.5
7.0
32.4
8
35.3
0.9
L6-030
L6-030
6
4
30
3.92
0.000
30.000
4.8
17.7
7.2
26.5
8.4
32.4
9.6
35.3
0.9
L6-035
L6-035
6
4
35
2.94
0.000
35.000
5.6
17.7
8.4
26.5
9.8
32.4
11.2
35.3
0.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청