L Ø 25
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_25.prj},{NB=L25-055(0)},{CODE=L25-055},{DH=25},{DD=17},{LO=55},{RG=35.30},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=307},{S2=13.2},{F2=460.9},{S3=15.4},{F3=537.9},{SN=17.6},{FN=613.9},{MAT=Cr-Si},{D=3.8},{DE=24.88},{D1=3.800},{RG1=35.300},{FN1=613.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L25-025
L25-025
25
17
25
76.49
0.000
25.000
4
307
6
460.9
7.0
537.9
8
613.9
3.8
L25-030
L25-030
25
17
30
63.74
0.000
30.000
4.8
307
7.2
460.9
8.4
537.9
9.6
613.9
3.8
L25-035
L25-035
25
17
35
54.92
0.000
35.000
5.6
307
8.4
460.9
9.8
537.9
11.2
613.9
3.8
L25-040
L25-040
25
17
40
48.05
0.000
40.000
6.4
307
9.6
460.9
11.2
537.9
12.8
613.9
3.8
L25-045
L25-045
25
17
45
42.17
0.000
45.000
7.2
307
10.8
460.9
12.6
537.9
14.4
613.9
3.8
L25-050
L25-050
25
17
50
38.25
0.000
50.000
8
307
12
460.9
14.0
537.9
16
613.9
3.8
L25-055
L25-055
25
17
55
35.30
0.000
55.000
8.8
307
13.2
460.9
15.4
537.9
17.6
613.9
3.8
L25-060
L25-060
25
17
60
32.36
0.000
60.000
9.6
307
14.4
460.9
16.8
537.9
19.2
613.9
3.8
L25-065
L25-065
25
17
65
29.42
0.000
65.000
10.4
307
15.6
460.9
18.2
537.9
20.8
613.9
3.8
L25-070
L25-070
25
17
70
27.46
0.000
70.000
11.2
307
16.8
460.9
19.6
537.9
22.4
613.9
3.8
L25-075
L25-075
25
17
75
25.50
0.000
75.000
12
307
18
460.9
21.0
537.9
24
613.9
3.8
L25-080
L25-080
25
17
80
23.54
0.000
80.000
12.8
307
19.2
460.9
22.4
537.9
25.6
613.9
3.8
L25-090
L25-090
25
17
90
21.57
0.000
90.000
14.4
307
21.6
460.9
25.2
537.9
28.8
613.9
3.8
L25-100
L25-100
25
17
100
19.61
0.000
100.000
16
307
24
460.9
28.0
537.9
32
613.9
3.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L Ø 30
Special Springs
22.05.2024
B Ø 20 - Medium load
Special Springs
22.05.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청