G Ø 63 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/g/g_63.prj},{NB=G63-127(0)},{CODE=G63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=565},{SX=0.0},{S1=21.6},{F1=12204},{S2=25.4},{F2=14351},{S3=28.6},{F3=16145},{SN=31.8},{FN=17967},{SB=38},{FB=21470},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.6 x 14.9},{H=14.900},{DE=62.4},{DE1=62.400},{B=11.600},{RG1=565.000},{DDNUM=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G63-076
G63-076
63
38
76
952
0.000
76.000
12.9
12280
15.2
14470
-
-
15.2
14470
15.2
11.6 x 14.9
G63-089
G63-089
63
38
89
819
0.000
89.000
15.1
12360
17.8
14580
-
-
17.8
14580
20
11.6 x 14.9
G63-102
G63-102
63
38
102
700
0.000
102.000
17.3
12110
20.4
14280
23.0
16065
25.5
17850
30.7
11.6 x 14.9
G63-115
G63-115
63
38
115
620
0.000
115.000
19.6
12152
23
14260
25.9
16043
28.8
17860
34.9
11.6 x 14.9
G63-127
G63-127
63
38
127
565
0.000
127.000
21.6
12204
25.4
14351
28.6
16145
31.8
17967
38
11.6 x 14.9
G63-152
G63-152
63
38
152
458
0.000
152.000
25.8
11816
30.4
13923
34.2
15664
38
17404
47.2
11.6 x 14.9
G63-178
G63-178
63
38
178
384
0.000
178.000
30.3
11635
35.6
13670
40.1
15379
44.5
17088
55.8
11.6 x 14.9
G63-203
G63-203
63
38
203
337
0.000
203.000
34.5
11627
40.6
13682
45.7
15392
50.8
17120
64.8
11.6 x 14.9
G63-254
G63-254
63
38
254
263
0.000
254.000
43.2
11362
50.8
13360
57.2
15030
63.5
16701
86.7
11.6 x 14.9
G63-305
G63-305
63
38
305
218
0.000
305.000
51.9
11314
61
13298
68.6
14960
76.3
16633
105.7
11.6 x 14.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청