SC 7500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_7500_tab.prj},{NB=SC7500-113-E-N(0--)},{CU=113.0},{L=380.0},{LMIN=267.0},{RC=3},{RD=80},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2057.0},{S=50.27},{MAXSPEED=1.8},{W=23.98},{Y=MIN},{SIZE=7500.000},{DK=80.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=2.05686},{S2=50.26548},{P2=150},{OSM=9},{PRA=11.000},{SPM=24},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=SC7500-113-E-N},{CODENIT=AR75-113.6-C},{D=150},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMAX
Temperature max
[°C]
TMIN
Temperature max
[°C]
SC7500-025-E
SC7500-025-E
25.0
205.0
180.0
3
150
80
150
20
7540
9357
10511
757.0
50.27
1.8
18.71
50
80
0
SC7500-038-E
SC7500-038-E
38.0
231.0
193.0
3
150
80
150
20
7540
9845
11246
951.0
50.27
1.8
19.50
48
80
0
SC7500-050-E
SC7500-050-E
50.0
255.0
205.0
3
150
80
150
20
7540
10171
11743
1130.0
50.27
1.8
20.24
45
80
0
SC7500-063-E
SC7500-063-E
63.5
282.0
218.5
3
150
80
150
20
7540
10448
12170
1331.0
50.27
1.8
21.06
40
80
0
SC7500-075-E
SC7500-075-E
75.0
305.0
230.0
3
150
80
150
20
7540
10633
12456
1503.0
50.27
1.8
21.76
35
80
0
SC7500-080-E
SC7500-080-E
80.0
315.0
235.0
3
150
80
150
20
7540
10702
12564
1577.0
50.27
1.8
22.07
30
80
0
SC7500-088-E
SC7500-088-E
88.0
330.0
242.0
3
150
80
150
20
7540
10822
12751
1689.0
50.27
1.8
22.45
28
80
0
SC7500-100-E
SC7500-100-E
100.0
355.0
255.0
3
150
80
150
20
7540
10930
12921
1875.0
50.27
1.8
23.23
25
80
0
SC7500-113-E
SC7500-113-E
113.0
380.0
267.0
3
150
80
150
20
7540
11076
13150
2057.0
50.27
1.8
23.98
24
80
0
SC7500-125-E
SC7500-125-E
125.0
405.0
280.0
3
150
80
150
20
7540
11138
13248
2248.0
50.27
1.8
24.76
24
80
0
SC7500-138-E
SC7500-138-E
138.0
430.0
292.0
3
150
80
150
20
7540
11249
13424
2430.0
50.27
1.8
25.51
23
80
0
SC7500-150-E
SC7500-150-E
150.0
455.0
305.0
3
150
80
150
20
7540
11291
13490
2620.0
50.27
1.8
26.28
23
80
0
SC7500-160-E
SC7500-160-E
160.0
475.0
315.0
3
150
80
150
20
7540
11341
13570
2769.0
50.27
1.8
26.90
22
80
0
SC7500-175-E
SC7500-175-E
175.0
505.0
330.0
3
150
80
150
20
7540
11408
13676
2993.0
50.27
1.8
27.81
21
80
0
SC7500-200-E
SC7500-200-E
200.0
555.0
355.0
3
150
80
150
20
7540
11501
13824
3366.0
50.27
1.8
29.34
19
80
0
SC7500-225-E
SC7500-225-E
225.0
605.0
380.0
3
150
80
150
20
7540
11577
13945
3738.0
50.27
1.8
30.87
18
80
0
SC7500-250-E
SC7500-250-E
250.0
655.0
405.0
3
150
80
150
20
7540
11639
14045
4111.0
50.27
1.8
32.39
17
80
0
SC7500-275-E
SC7500-275-E
275.0
705.0
430.0
3
150
80
150
20
7540
11692
14129
4483.0
50.27
1.8
33.92
16
80
0
SC7500-300-E
SC7500-300-E
300.0
755.0
455.0
3
150
80
150
20
7540
11736
14201
4856.0
50.27
1.8
35.45
15
80
0
SC7500-025-E-N
SC7500-025-E-N
25.0
205.0
180.0
3
150
80
0
20
0
0
0
757.0
50.27
1.8
18.71
50
80
0
SC7500-038-E-N
SC7500-038-E-N
38.0
231.0
193.0
3
150
80
0
20
0
0
0
951.0
50.27
1.8
19.50
48
80
0
SC7500-050-E-N
SC7500-050-E-N
50.0
255.0
205.0
3
150
80
0
20
0
0
0
1130.0
50.27
1.8
20.24
45
80
0
SC7500-063-E-N
SC7500-063-E-N
63.5
282.0
218.5
3
150
80
0
20
0
0
0
1331.0
50.27
1.8
21.06
40
80
0
SC7500-075-E-N
SC7500-075-E-N
75.0
305.0
230.0
3
150
80
0
20
0
0
0
1503.0
50.27
1.8
21.76
35
80
0
SC7500-080-E-N
SC7500-080-E-N
80.0
315.0
235.0
3
150
80
0
20
0
0
0
1577.0
50.27
1.8
22.07
30
80
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청