SC 3000 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_3000_tab.prj},{NB=SC3000-113-E-N(0--)},{CU=113.0},{L=345.0},{LMIN=232.0},{RC=3},{RD=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=777.0},{S=19.63},{MAXSPEED=1.8},{W=7.97},{Y=MIN},{SIZE=3000.000},{DK=50.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.77721},{S2=19.63495},{P2=150},{OSM=7},{PRA=9.000},{SPM=24},{TMAX=0},{TMIN=80},{CODE=SC3000-113-E-N},{CODENIT=AR30-113.6-C},{D=95},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMAX
Temperature max
[°C]
TMIN
Temperature min
[°C]
SC3000-013-E
SC3000-013-E
13.0
145.0
132.0
3
95
50
150
20
2945
3532
3923
180.0
19.63
1.8
5.57
50
0
80
SC3000-025-E
SC3000-025-E
25.0
170.0
145.0
3
95
50
150
20
2945
3802
4327
254.0
19.63
1.8
5.90
48
0
80
SC3000-038-E
SC3000-038-E
38.0
196.0
158.0
3
95
50
150
20
2945
3988
4609
332.0
19.63
1.8
6.21
46
0
80
SC3000-050-E
SC3000-050-E
50.0
220.0
170.0
3
95
50
150
20
2945
4103
4788
404.0
19.63
1.8
6.50
45
0
80
SC3000-063-E
SC3000-063-E
63.5
247.0
183.5
3
95
50
150
20
2945
4197
4934
484.0
19.63
1.8
6.83
40
0
80
SC3000-075-E
SC3000-075-E
75.0
270.0
195.0
3
95
50
150
20
2945
4257
5028
553.0
19.63
1.8
7.10
35
0
80
SC3000-080-E
SC3000-080-E
80.0
280.0
200.0
3
95
50
150
20
2945
4279
5062
583.0
19.63
1.8
7.22
30
0
80
SC3000-088-E
SC3000-088-E
88.0
295.0
207.0
3
95
50
150
20
2945
4320
5126
628.0
19.63
1.8
7.41
28
0
80
SC3000-100-E
SC3000-100-E
100.0
320.0
220.0
3
95
50
150
20
2945
4350
5175
703.0
19.63
1.8
7.67
25
0
80
SC3000-113-E
SC3000-113-E
113.0
345.0
232.0
3
95
50
150
20
2945
4394
5243
777.0
19.63
1.8
7.97
24
0
80
SC3000-125-E
SC3000-125-E
125.0
370.0
245.0
3
95
50
150
20
2945
4412
5271
853.0
19.63
1.8
8.27
24
0
80
SC3000-138-E
SC3000-138-E
138.0
395.0
257.0
3
95
50
150
20
2945
4444
5322
927.0
19.63
1.8
8.57
23
0
80
SC3000-150-E
SC3000-150-E
150.0
420.0
270.0
3
95
50
150
20
2945
4457
5343
1002.0
19.63
1.8
8.87
23
0
80
SC3000-160-E
SC3000-160-E
160.0
440.0
280.0
3
95
50
150
20
2945
4471
5366
1062.0
19.63
1.8
9.11
22
0
80
SC3000-175-E
SC3000-175-E
175.0
470.0
295.0
3
95
50
150
20
2945
4491
5397
1151.0
19.63
1.8
9.47
21
0
80
SC3000-200-E
SC3000-200-E
200.0
520.0
320.0
3
95
50
150
20
2945
4517
5439
1301.0
19.63
1.8
10.08
19
0
80
SC3000-225-E
SC3000-225-E
225.0
570.0
345.0
3
95
50
150
20
2945
4538
5473
1450.0
19.63
1.8
10.68
18
0
80
SC3000-250-E
SC3000-250-E
250.0
620.0
370.0
3
95
50
150
20
2945
4556
5501
1600.0
19.63
1.8
11.28
17
0
80
SC3000-275-E
SC3000-275-E
275.0
670.0
395.0
3
95
50
150
20
2945
4570
5524
1749.0
19.63
1.8
11.88
16
0
80
SC3000-300-E
SC3000-300-E
300.0
720.0
420.0
3
95
50
150
20
2945
4582
5544
1899.0
19.63
1.8
12.49
15
0
80
SC3000-013-E-N
SC3000-013-E-N
13.0
145.0
132.0
3
95
50
0
20
0
0
0
180.0
19.63
1.8
5.57
50
0
80
SC3000-025-E-N
SC3000-025-E-N
25.0
170.0
145.0
3
95
50
0
20
0
0
0
254.0
19.63
1.8
5.90
48
0
80
SC3000-038-E-N
SC3000-038-E-N
38.0
196.0
158.0
3
95
50
0
20
0
0
0
332.0
19.63
1.8
6.21
46
0
80
SC3000-050-E-N
SC3000-050-E-N
50.0
220.0
170.0
3
95
50
0
20
0
0
0
404.0
19.63
1.8
6.50
45
0
80
SC3000-063-E-N
SC3000-063-E-N
63.5
247.0
183.5
3
95
50
0
20
0
0
0
484.0
19.63
1.8
6.83
40
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청