S 500 - ISO forces, reduced height
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500_asmtab.prj},{NB=S500-125-B--(0)},{VERS=500},{CU=125},{L=300},{LMIN=175},{RC=2},{D=45},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=738},{F1P=895},{V=124.9},{MAXSPEED=1.8},{A=100},{E=MIN},{F=MIN},{G=MIN},{D1NDM=MIN},{D1DUB=MIN},{CH=MIN},{ED=1.000},{S2=3.14159},{V2=0.12492},{P2=150},{OSM=3},{SPM=40},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=S500-125-B},{CODENIT=AR/C5-125.3},{S=3.14},{W=1.35},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
ⁿ/ₐ
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMAX
Temperature max
[m/s]
TMIN
Temperature min
[m/s]
S500-006-B
S500-006-B
6
62
56
2
45
20
150
20
470
597
676
10.4
3.14
1.8
0.54
100
80
0
S500-013-B
S500-013-B
13
76
63
2
45
20
150
20
470
651
758
17.2
3.14
1.8
0.58
100
80
0
S500-019-B
S500-019-B
19
88
69
2
45
20
150
20
470
675
794
22.9
3.14
1.8
0.62
80
80
0
S500-025-B
S500-025-B
25
100
75
2
45
20
150
20
470
689
817
28.7
3.14
1.8
0.67
75
80
0
S500-038-B
S500-038-B
38
126
88
2
45
20
150
20
470
708
847
41.2
3.14
1.8
0.77
65
80
0
S500-050-B
S500-050-B
50
150
100
2
45
20
150
20
470
718
862
52.8
3.14
1.8
0.85
60
80
0
S500-063-B
S500-063-B
63
176
113
2
45
20
150
20
470
724
873
65.3
3.14
1.8
0.90
50
80
0
S500-080-B
S500-080-B
80
210
130
2
45
20
150
20
470
730
882
81.6
3.14
1.8
1.01
40
80
0
S500-100-B
S500-100-B
100
250
150
2
45
20
150
20
470
735
889
100.9
3.14
1.8
1.16
40
80
0
S500-125-B
S500-125-B
125
300
175
2
45
20
150
20
470
738
895
124.9
3.14
1.8
1.35
40
80
0
S500-006-B-N
S500-006-B-N
6
62
56
2
45
20
0
20
0
0
0
10.4
3.14
1.8
0.54
80
0
S500-013-B-N
S500-013-B-N
13
76
63
2
45
20
0
20
0
0
0
17.2
3.14
1.8
0.58
80
0
S500-019-B-N
S500-019-B-N
19
88
69
2
45
20
0
20
0
0
0
22.9
3.14
1.8
0.62
80
0
S500-025-B-N
S500-025-B-N
25
100
75
2
45
20
0
20
0
0
0
28.7
3.14
1.8
0.67
80
0
S500-038-B-N
S500-038-B-N
38
126
88
2
45
20
0
20
0
0
0
41.2
3.14
1.8
0.77
80
0
S500-050-B-N
S500-050-B-N
50
150
100
2
45
20
0
20
0
0
0
52.8
3.14
1.8
0.85
80
0
S500-063-B-N
S500-063-B-N
63
176
113
2
45
20
0
20
0
0
0
65.3
3.14
1.8
0.90
80
0
S500-080-B-N
S500-080-B-N
80
210
130
2
45
20
0
20
0
0
0
81.6
3.14
1.8
1.01
80
0
S500-100-B-N
S500-100-B-N
100
250
150
2
45
20
0
20
0
0
0
100.9
3.14
1.8
1.16
80
0
S500-125-B-N
S500-125-B-N
125
300
175
2
45
20
0
20
0
0
0
124.9
3.14
1.8
1.35
80
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청