RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv170_easy_manifold_asmtab.prj},{NB=RV170-032-C-E--(010)},{CODE=RV170-032-C-E},{CODENIT=KD1,7-32.4-E},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=19},{RD=11},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=8.0},{S=0.95},{MAXSPEED=1.8 },{W=0.09},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.00809},{S2=0.95033},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=1},{SEALEM=50GE03A},{PPATH=../serir_rv_170_320/rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV170-007-C-E
RV170-007-C-E
7
44.0
37
1
19
11
0
20
0
0
0
2.0
0.95
1.8
0.06
100
0
80
RV170-010-C-E
RV170-010-C-E
10
50.0
40
1
19
11
0
20
0
0
0
2.0
0.95
1.8
0.06
97
0
80
RV170-013-C-E
RV170-013-C-E
13
56.0
43
1
19
11
0
20
0
0
0
3.0
0.95
1.8
0.07
95
0
80
RV170-015-C-E
RV170-015-C-E
15
60.0
45
1
19
11
0
20
0
0
0
4.0
0.95
1.8
0.07
93
0
80
RV170-019-C-E
RV170-019-C-E
19
68.0
49
1
19
11
0
20
0
0
0
5.0
0.95
1.8
0.07
90
0
80
RV170-025-C-E
RV170-025-C-E
25
80.0
55
1
19
11
0
20
0
0
0
6.0
0.95
1.8
0.08
85
0
80
RV170-032-C-E
RV170-032-C-E
32
94.0
62
1
19
11
0
20
0
0
0
8.0
0.95
1.8
0.09
80
0
80
RV170-038-C-E
RV170-038-C-E
38
106.0
68
1
19
11
0
20
0
0
0
9.0
0.95
1.8
0.09
60
0
80
RV170-050-C-E
RV170-050-C-E
50
130.0
80
1
19
11
0
20
0
0
0
12.0
0.95
1.8
0.11
55
0
80
RV170-063-C-E
RV170-063-C-E
63
156.0
93
1
19
11
0
20
0
0
0
15.0
0.95
1.8
0.12
50
0
80
RV170-075-C-E
RV170-075-C-E
75
185.0
110
1
19
11
0
20
0
0
0
18.0
0.95
1.8
0.14
48
0
80
RV170-080-C-E
RV170-080-C-E
80
195.0
115
1
19
11
0
20
0
0
0
19.0
0.95
1.8
0.14
45
0
80
RV170-100-C-E
RV170-100-C-E
100
235.0
135
1
19
11
0
20
0
0
0
24.0
0.95
1.8
0.16
42
0
80
RV170-125-C-E
RV170-125-C-E
125
285.0
160
1
19
11
0
20
0
0
0
30.0
0.95
1.8
0.19
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청