RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_320_asmtab.prj},{NB=RS320-029-C--(010)},{CODE=RS320-029-C},{CODENIT=KS3,2-29.4},{CU=29},{L=94.0},{LMIN=65},{RC=1},{D=25},{RD=15},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=320},{F1I=518},{F1P=608},{V=16.0},{MAXSPEED=1.8},{S=1.77},{W=0.14},{FISX='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC25B','FC 25 B','rs_fc.jpg','FCC25A','FCC 25 A','rs_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rs_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rs_fcc.jpg'},{SIZE=25},{PFISX1=0,'TOP',1,'BOTTOM'},{PFISX2=10,'-'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=1.76715},{V2=0.01545},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RS320-007-C
RS320-007-C
7
50.0
43
1
25
15
180
20
320
424
474
6.1
1.8
1.77
0.10
100
0
80
RS320-010-C
RS320-010-C
10
56.0
46
1
25
15
180
20
320
448
508
7.4
1.8
1.77
0.11
100
0
80
RS320-012-C
RS320-012-C
12
60.0
48
1
25
15
180
20
320
461
526
8.3
1.8
1.77
0.11
95
0
80
RS320-016-C
RS320-016-C
16
68.0
52
1
25
15
180
20
320
481
554
10.1
1.8
1.77
0.12
95
0
80
RS320-022-C
RS320-022-C
22
80.0
58
1
25
15
180
20
320
501
584
12.8
1.8
1.77
0.13
90
0
80
RS320-029-C
RS320-029-C
29
94.0
65
1
25
15
180
20
320
518
608
16.0
1.8
1.77
0.14
80
0
80
RS320-035-C
RS320-035-C
35
106.0
71
1
25
15
180
20
320
528
623
18.7
1.8
1.77
0.15
65
0
80
RS320-047-C
RS320-047-C
47
130.0
83
1
25
15
180
20
320
542
643
24.1
1.8
1.77
0.17
50
0
80
RS320-060-C
RS320-060-C
60
156.0
96
1
25
15
180
20
320
551
658
30.0
1.8
1.77
0.19
50
0
80
RS320-072-C
RS320-072-C
72
185.0
113
1
25
15
180
20
320
550
656
36.1
1.8
1.77
0.22
45
0
80
RS320-077-C
RS320-077-C
77
195.0
118
1
25
15
180
20
320
553
660
38.4
1.8
1.77
0.23
40
0
80
RS320-097-C
RS320-097-C
97
235.0
138
1
25
15
180
20
320
560
672
47.4
1.8
1.77
0.26
40
0
80
RS320-122-C
RS320-122-C
122
285.0
163
1
25
15
180
20
320
567
681
58.7
1.8
1.77
0.30
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청