RF 750 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rf/rf_750_asmtab.prj},{NB=RF750-032-B-N--(0)},{CU=32},{L=106},{LMIN=74},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=44.3},{MAXSPEED=1.8},{VERS=750},{ED=1.000},{FT=70.700},{V2=0.04431},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=3.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{COD=RF750-032-B-N},{CODE=RF750-032-B-N},{CODENIT=KF7,5-32.3-C},{S=4.91},{W=0.61},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB45','FB 45','rv_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rv_fba2.jpg','FS245','FS2 45','rv_fs2_2.jpg','FS2A45','FS2A 45','rv_fs2a2.jpg','FC45A','FC 45A','rv_fc2.jpg','FCQC45','FCQC 45','rv_fcqc2.jpg','FSA45','FSA45','rv_fsa2.jpg','FSD45','FSD45','rv_fsd2.jpg','FT45','FT 45','rv_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RF750-010-B
RF750-010-B
10
62
52
2
45
25
150
20
740
1118
1343
16.6
4.91
1.8
0.47
100
0
80
RF750-013-B
RF750-013-B
13
68
55
2
45
25
150
20
740
1152
1396
20.4
4.91
1.8
0.48
97
0
80
RF750-016-B
RF750-016-B
16
74
58
2
45
25
150
20
740
1176
1435
24.1
4.91
1.8
0.50
95
0
80
RF750-019-B
RF750-019-B
19
80
61
2
45
25
150
20
740
1194
1465
27.9
4.91
1.8
0.52
93
0
80
RF750-025-B
RF750-025-B
25
92
67
2
45
25
150
20
740
1220
1507
35.5
4.91
1.8
0.56
90
0
80
RF750-032-B
RF750-032-B
32
106
74
2
45
25
150
20
740
1240
1539
44.3
4.91
1.8
0.61
80
0
80
RF750-038-B
RF750-038-B
38
118
80
2
45
25
150
20
740
1251
1558
51.9
4.91
1.8
0.65
65
0
80
RF750-050-B
RF750-050-B
50
142
92
2
45
25
150
20
740
1267
1584
67.0
4.91
1.8
0.72
50
0
80
RF750-063-B
RF750-063-B
63
168
105
2
45
25
150
20
740
1278
1602
83.4
4.91
1.8
0.81
40
0
80
RF750-075-B
RF750-075-B
75
192
117
2
45
25
150
20
740
1285
1614
98.5
4.91
1.8
0.88
35
0
80
RF750-080-B
RF750-080-B
80
202
122
2
45
25
150
20
740
1287
1618
104.8
4.91
1.8
0.92
30
0
80
RF750-100-B
RF750-100-B
100
242
142
2
45
25
150
20
740
1294
1629
130.1
4.91
1.8
1.04
25
0
80
RF750-125-B
RF750-125-B
125
292
167
2
45
25
150
20
740
1300
1639
161.6
4.91
1.8
1.21
20
0
80
RF750-010-B-N
RF750-010-B-N
10
62
52
2
45
25
0
20
0
0
0
16.6
4.91
1.8
0.47
100
0
80
RF750-013-B-N
RF750-013-B-N
13
68
55
2
45
25
0
20
0
0
0
20.4
4.91
1.8
0.48
97
0
80
RF750-016-B-N
RF750-016-B-N
16
74
58
2
45
25
0
20
0
0
0
24.1
4.91
1.8
0.50
95
0
80
RF750-019-B-N
RF750-019-B-N
19
80
61
2
45
25
0
20
0
0
0
27.9
4.91
1.8
0.52
93
0
80
RF750-025-B-N
RF750-025-B-N
25
92
67
2
45
25
0
20
0
0
0
35.5
4.91
1.8
0.56
90
0
80
RF750-032-B-N
RF750-032-B-N
32
106
74
2
45
25
0
20
0
0
0
44.3
4.91
1.8
0.61
80
0
80
RF750-038-B-N
RF750-038-B-N
38
118
80
2
45
25
0
20
0
0
0
51.9
4.91
1.8
0.65
65
0
80
RF750-050-B-N
RF750-050-B-N
50
142
92
2
45
25
0
20
0
0
0
67.0
4.91
1.8
0.72
50
0
80
RF750-063-B-N
RF750-063-B-N
63
168
105
2
45
25
0
20
0
0
0
83.4
4.91
1.8
0.81
40
0
80
RF750-075-B-N
RF750-075-B-N
75
192
117
2
45
25
0
20
0
0
0
98.5
4.91
1.8
0.88
35
0
80
RF750-080-B-N
RF750-080-B-N
80
202
122
2
45
25
0
20
0
0
0
104.8
4.91
1.8
0.92
30
0
80
RF750-100-B-N
RF750-100-B-N
100
242
142
2
45
25
0
20
0
0
0
130.1
4.91
1.8
1.04
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청