MS 200 - Mini cylinders + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
MS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ms/ms_200_tab.prj},{NB=MS200-035-B-GR(0--skudo)},{CODE=MS200-035-B-GR},{CODENIT=CSS25-35.3-50},{CU=35.1},{L=118.2},{LMIN=83.1},{RC=1},{D=25},{RD=12},{P=45},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=skudo},{F0=50},{F1I=1,36xF0},{F1P=1,60xF0},{V=15.1},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SPM=65},{W=0.18},{OP=0.000},{FX='-','-','FC25B','FC 25 B','FCC25A','FCC 25 A'},{FXNIT='-','-','FC25B','05529/C'},{PRA=5.000},{SKUDO1=<'skudo','Skudo'>,'-','-'},{SKUDO2=<'-','-'>},{D1=200.000},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=ms_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
ⁿ/ₐ
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
MS200-007-B-BK
MS200-007-B-BK
7.0
62.0
52.0
1
25
12
10-180
10
200
1,13xF0
1,26xF0
4.6
1.13
1.8
80
0.13
0
80
MS200-010-B-BK
MS200-010-B-BK
9.7
67.4
54.7
1
25
12
10-180
10
200
1,16xF0
1,30xF0
5.6
1.13
1.8
75
0.13
0
80
MS200-012-B-BK
MS200-012-B-BK
12.0
72.0
57.0
1
25
12
10-180
10
200
1,18xF0
1,34xF0
6.5
1.13
1.8
70
0.14
0
80
MS200-022-B-BK
MS200-022-B-BK
22.0
92.0
67.0
1
25
12
10-180
10
200
1,24xF0
1,43xF0
10.2
1.13
1.8
68
0.16
0
80
MS200-035-B-BK
MS200-035-B-BK
35.1
118.2
83.1
1
25
12
10-180
10
200
1,28xF0
1,50xF0
15.1
1.13
1.8
65
0.18
0
80
MS200-047-B-BK
MS200-047-B-BK
47.0
142.0
92.0
1
25
12
10-180
10
200
1,31xF0
1,54xF0
19.6
1.13
1.8
62
0.20
0
80
MS200-060-B-BK
MS200-060-B-BK
60.5
172.0
109.0
1
25
12
10-180
10
200
1,31xF0
1,54xF0
24.7
1.13
1.8
60
0.23
0
80
MS200-077-B-BK
MS200-077-B-BK
77.0
205.0
125.0
1
25
12
10-180
10
200
1,32xF0
1,57xF0
30.8
1.13
1.8
57
0.26
0
80
MS200-097-B-BK
MS200-097-B-BK
97.0
245.0
145.0
1
25
12
10-180
10
200
1,34xF0
1,59xF0
38.3
1.13
1.8
55
0.30
0
80
MS200-122-B-BK
MS200-122-B-BK
122.0
295.0
170.0
1
25
12
10-180
10
200
1,35xF0
1,61xF0
47.7
1.13
1.8
52
0.34
0
80
MS200-007-B-OR
MS200-007-B-OR
7.0
62.0
52.0
1
25
12
15
10
17
1,17xF0
1,29xF0
4.6
1.13
1.8
80
0.13
0
80
MS200-010-B-OR
MS200-010-B-OR
9.7
67.4
54.7
1
25
12
15
10
17
1,20xF0
1,35xF0
5.6
1.13
1.8
75
0.13
0
80
MS200-012-B-OR
MS200-012-B-OR
12.0
72.0
57.0
1
25
12
15
10
17
1,23xF0
1,39xF0
6.5
1.13
1.8
70
0.14
0
80
MS200-022-B-OR
MS200-022-B-OR
22.0
92.0
67.0
1
25
12
15
10
17
1,30xF0
1,51xF0
10.2
1.13
1.8
68
0.16
0
80
MS200-035-B-OR
MS200-035-B-OR
35.1
118.2
83.1
1
25
12
15
10
17
1,36xF0
1,60xF0
15.1
1.13
1.8
65
0.18
0
80
MS200-047-B-OR
MS200-047-B-OR
47.0
142.0
92.0
1
25
12
15
10
17
1,39xF0
1,65xF0
19.6
1.13
1.8
62
0.20
0
80
MS200-060-B-OR
MS200-060-B-OR
60.5
172.0
109.0
1
25
12
15
10
17
1,39xF0
1,66xF0
24.7
1.13
1.8
60
0.23
0
80
MS200-077-B-OR
MS200-077-B-OR
77.0
205.0
125.0
1
25
12
15
10
17
1,41xF0
1,69xF0
30.8
1.13
1.8
57
0.26
0
80
MS200-097-B-OR
MS200-097-B-OR
97.0
245.0
145.0
1
25
12
15
10
17
1,43xF0
1,72xF0
38.3
1.13
1.8
55
0.30
0
80
MS200-122-B-OR
MS200-122-B-OR
122.0
295.0
170.0
1
25
12
15
10
17
1,45xF0
1,75xF0
47.7
1.13
1.8
52
0.34
0
80
MS200-007-B-PR
MS200-007-B-PR
7.0
62.0
52.0
1
25
12
25
10
28
1,17xF0
1,29xF0
4.6
1.13
1.8
80
0.13
0
80
MS200-010-B-PR
MS200-010-B-PR
9.7
67.4
54.7
1
25
12
25
10
28
1,20xF0
1,35xF0
5.6
1.13
1.8
75
0.13
0
80
MS200-012-B-PR
MS200-012-B-PR
12.0
72.0
57.0
1
25
12
25
10
28
1,23xF0
1,39xF0
6.5
1.13
1.8
70
0.14
0
80
MS200-022-B-PR
MS200-022-B-PR
22.0
92.0
67.0
1
25
12
25
10
28
1,30xF0
1,51xF0
10.2
1.13
1.8
68
0.16
0
80
MS200-035-B-PR
MS200-035-B-PR
35.1
118.2
83.1
1
25
12
25
10
28
1,36xF0
1,60xF0
15.1
1.13
1.8
65
0.18
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청