ML 7500 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_7500_tab.prj},{NB=ML7500-038-D-N(0--)},{CU=38},{L=185},{LMIN=147},{RC=3},{D=95},{RD=70},{P=200},{PMIN=20},{F0=7700},{V=484.0},{S=38.48},{MAXSPEED=1.6},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FT=130.000},{FTP=170.000},{PRA=10.000},{COLL=1.000},{V2=0.48032},{S2=38.48451},{P2=200},{SPM=40},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=ML7500-038-D-N},{CODENIT=KM75-38.5-C},{F1I=12326},{F1P=14261},{W=5.03},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS295','FS2 95','mlcn_fs2.jpg','FS2A95','FS2A 95','mlcn_fs2a.jpg','FSA95','FSA 95','mlcn_fsa.jpg','FSD95','FSD 95','mlcn_fsd.jpg','FT95','FT 95','mlcn_ft.jpg','FTP95','FTP 95','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML7500-015-D
ML7500-015-D
15
115
100
3
95
70
200
20
7700
10242
11406
295.0
38.48
1.6
3.30
60
0
80
ML7500-025-D
ML7500-025-D
25
135
110
3
95
70
200
20
7700
11442
13037
368.0
38.48
1.6
3.58
50
0
80
ML7500-038-D
ML7500-038-D
38
165
127
3
95
70
200
20
7700
12326
14261
484.0
38.48
1.6
4.01
40
0
80
ML7500-050-D
ML7500-050-D
50
190
140
3
95
70
200
20
7700
13083
15324
578.0
38.48
1.6
4.36
30
0
80
ML7500-063-D
ML7500-063-D
63
220
157
3
95
70
200
20
7700
13519
15942
694.0
38.48
1.6
4.75
25
0
80
ML7500-080-D
ML7500-080-D
80
260
180
3
95
70
200
20
7700
13883
16462
849.0
38.48
1.6
5.36
20
0
80
ML7500-015-D-N
ML7500-015-D-N
15
135
120
3
95
70
200
20
7700
10242
11406
295.0
38.48
1.6
4.32
60
0
80
ML7500-025-D-N
ML7500-025-D-N
25
155
130
3
95
70
200
20
7700
11442
13037
368.0
38.48
1.6
4.60
50
0
80
ML7500-038-D-N
ML7500-038-D-N
38
185
147
3
95
70
200
20
7700
12326
14261
484.0
38.48
1.6
5.03
40
0
80
ML7500-050-D-N
ML7500-050-D-N
50
210
160
3
95
70
200
20
7700
13083
15324
578.0
38.48
1.6
5.38
30
0
80
ML7500-063-D-N
ML7500-063-D-N
63
240
177
3
95
70
200
20
7700
13519
15942
694.0
38.48
1.6
5.81
25
0
80
ML7500-080-D-N
ML7500-080-D-N
80
280
200
3
95
70
200
20
7700
13883
16462
849.0
38.48
1.6
6.39
20
0
80
ML7500-015-D-E
ML7500-015-D-E
15
115
100
3
95
70
200
20
7700
10242
11406
295.0
38.48
1.6
3.30
60
0
80
ML7500-025-D-E
ML7500-025-D-E
25
135
110
3
95
70
200
20
7700
11442
13037
368.0
38.48
1.6
3.58
50
0
80
ML7500-038-D-E
ML7500-038-D-E
38
165
127
3
95
70
200
20
7700
12326
14261
484.0
38.48
1.6
4.01
40
0
80
ML7500-050-D-E
ML7500-050-D-E
50
190
140
3
95
70
200
20
7700
13083
15324
578.0
38.48
1.6
4.36
30
0
80
ML7500-063-D-E
ML7500-063-D-E
63
220
157
3
95
70
200
20
7700
13519
15942
694.0
38.48
1.6
4.75
25
0
80
ML7500-080-D-E
ML7500-080-D-E
80
260
180
3
95
70
200
20
7700
13883
16462
849.0
38.48
1.6
5.36
20
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청