KE 4700 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_4700_asmtab.prj},{NB=KE4700-025-B-N(0--0)},{CU=25},{L=135},{LMIN=110},{RC=1},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=224.0},{MAXSPEED=0.8},{W=2.10},{VERS=4700},{FT=104.000},{FTP=134.000},{TAPPO=1},{VER=35.0},{SKUDOH=35.000},{H=105.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=31.17245},{V2=0.22413},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE4700-025-B-N},{CODENIT=SK47-25.3-C},{S=31,17},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KE4700-010-B
KE4700-010-B
10
80
70
1
75
45
150
20
4675
8001
9986
86.0
31,17
0.8
1.62
100
0
80
KE4700-016-B
KE4700-016-B
16
106
90
1
75
45
150
20
4675
7460
9100
154.0
31,17
0.8
1.85
95
0
80
KE4700-025-B
KE4700-025-B
25
135
110
1
75
45
150
20
4675
7775
9613
224.0
31,17
0.8
2.10
90
0
80
KE4700-032-B
KE4700-032-B
32
167
135
1
75
45
150
20
4675
7444
9074
308.0
31,17
0.8
2.39
85
0
80
KE4700-040-B
KE4700-040-B
40
200
160
1
75
45
150
20
4675
7358
8935
394.0
31,17
0.8
2.68
82
0
80
KE4700-050-B
KE4700-050-B
50
240
190
1
75
45
150
20
4675
7323
8879
496.0
31,17
0.8
3.03
80
0
80
KE4700-065-B
KE4700-065-B
65
273
208
1
75
45
150
20
4675
7924
9858
566.0
31,17
0.8
3.30
80
0
80
KE4700-010-B-N
KE4700-010-B-N
10
80
70
1
75
45
0
20
0
0
0
86.0
31,17
0.8
1.62
100
0
80
KE4700-016-B-N
KE4700-016-B-N
16
106
90
1
75
45
0
20
0
0
0
154.0
31,17
0.8
1.85
95
0
80
KE4700-025-B-N
KE4700-025-B-N
25
135
110
1
75
45
0
20
0
0
0
224.0
31,17
0.8
2.10
90
0
80
KE4700-032-B-N
KE4700-032-B-N
32
167
135
1
75
45
0
20
0
0
0
308.0
31,17
0.8
2.39
85
0
80
KE4700-040-B-N
KE4700-040-B-N
40
200
160
1
75
45
0
20
0
0
0
394.0
31,17
0.8
2.68
82
0
80
KE4700-050-B-N
KE4700-050-B-N
50
240
190
1
75
45
0
20
0
0
0
496.0
31,17
0.8
3.03
80
0
80
KE4700-065-B-N
KE4700-065-B-N
65
273
208
1
75
45
0
20
0
0
0
566.0
31,17
0.8
3.30
80
0
80
KE4700-010-B-ED
KE4700-010-B-ED
10
80
70
1
75
45
0
20
0
0
0
86.0
31,17
0.8
1.62
100
0
80
KE4700-016-B-ED
KE4700-016-B-ED
16
106
90
1
75
45
0
20
0
0
0
154.0
31,17
0.8
1.85
95
0
80
KE4700-025-B-ED
KE4700-025-B-ED
25
135
110
1
75
45
0
20
0
0
0
224.0
31,17
0.8
2.10
90
0
80
KE4700-032-B-ED
KE4700-032-B-ED
32
167
135
1
75
45
0
20
0
0
0
308.0
31,17
0.8
2.39
85
0
80
KE4700-040-B-ED
KE4700-040-B-ED
40
200
160
1
75
45
0
20
0
0
0
394.0
31,17
0.8
2.68
82
0
80
KE4700-050-B-ED
KE4700-050-B-ED
50
240
190
1
75
45
0
20
0
0
0
496.0
31,17
0.8
3.03
80
0
80
KE4700-065-B-ED
KE4700-065-B-ED
65
273
208
1
75
45
0
20
0
0
0
566.0
31,17
0.8
3.30
80
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청