KE 1000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_1000_asmtab.prj},{NB=KE1000-016-B-N(0--0)},{CU=16},{L=100},{LMIN=84},{RC=1},{D=38},{RD=18},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=30.9},{MAXSPEED=0.8},{W=0.44},{VERS=1000},{FT=56.500},{FTP=76.600},{TAPPO=1},{VER=15.0},{SKUDOH=35.000},{H=79.200},{FS2B=55.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=7.06858},{V2=0.03090},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE1000-016-B-N},{CODENIT=SK10-16.3-C},{S=7,07},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FC38A','FC 38 A','ke_fcb.jpg','FCQC38','FCQC 38','ke_fcqb.jpg','FS2A38','FS2A 38','ke_fs2a.jpg','FS2B38','FS2B 38','ke_fs2.jpg','FSA38','FSA 38','ke_fsa.jpg','FSD38','FSD 38','ke_fsd.jpg','FT38','FT 38','ke_ft.jpg','FTP38','FTP 38','ke_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KE1000-006-B
KE1000-006-B
6
61
55
1
38
18
150
20
1060
1936
2468
10.7
7,07
0.8
0.33
100
0
80
KE1000-010-B
KE1000-010-B
10
78
68
1
38
18
150
20
1060
1851
2325
18.9
7,07
0.8
0.38
95
0
80
KE1000-016-B
KE1000-016-B
16
100
84
1
38
18
150
20
1060
1824
2280
30.9
7,07
0.8
0.44
90
0
80
KE1000-025-B
KE1000-025-B
25
135
110
1
38
18
150
20
1060
1775
2199
50.3
7,07
0.8
0.53
80
0
80
KE1000-032-B
KE1000-032-B
32
167
135
1
38
18
150
20
1060
1704
2084
68.8
7,07
0.8
0.62
70
0
80
KE1000-040-B
KE1000-040-B
40
195
155
1
38
18
150
20
1060
1730
2126
83.8
7,07
0.8
0.70
60
0
80
KE1000-050-B
KE1000-050-B
50
230
180
1
38
18
150
20
1060
1753
2163
102.6
7,07
0.8
0.79
50
0
80
KE1000-006-B-N
KE1000-006-B-N
6
61
55
1
38
18
0
20
0
0
0
10.7
7,07
0.8
0.33
100
0
80
KE1000-010-B-N
KE1000-010-B-N
10
78
68
1
38
18
0
20
0
0
0
18.9
7,07
0.8
0.38
95
0
80
KE1000-016-B-N
KE1000-016-B-N
16
100
84
1
38
18
0
20
0
0
0
30.9
7,07
0.8
0.44
90
0
80
KE1000-025-B-N
KE1000-025-B-N
25
135
110
1
38
18
0
20
0
0
0
50.3
7,07
0.8
0.53
80
0
80
KE1000-032-B-N
KE1000-032-B-N
32
167
135
1
38
18
0
20
0
0
0
68.8
7,07
0.8
0.63
70
0
80
KE1000-040-B-N
KE1000-040-B-N
40
195
155
1
38
18
0
20
0
0
0
83.8
7,07
0.8
0.70
60
0
80
KE1000-050-B-N
KE1000-050-B-N
50
230
180
1
38
18
0
20
0
0
0
102.6
7,07
0.8
0.79
50
0
80
KE1000-006-B-ED
KE1000-006-B-ED
6
61
55
1
38
18
0
20
0
0
0
10.7
7,07
0.8
0.33
100
0
80
KE1000-010-B-ED
KE1000-010-B-ED
10
78
68
1
38
18
0
20
0
0
0
18.9
7,07
0.8
0.38
95
0
80
KE1000-016-B-ED
KE1000-016-B-ED
16
100
84
1
38
18
0
20
0
0
0
30.9
7,07
0.8
0.44
90
0
80
KE1000-025-B-ED
KE1000-025-B-ED
25
135
110
1
38
18
0
20
0
0
0
50.3
7,07
0.8
0.53
80
0
80
KE1000-032-B-ED
KE1000-032-B-ED
32
167
135
1
38
18
0
20
0
0
0
68.8
7,07
0.8
0.63
70
0
80
KE1000-040-B-ED
KE1000-040-B-ED
40
195
155
1
38
18
0
20
0
0
0
83.8
7,07
0.8
0.70
60
0
80
KE1000-050-B-ED
KE1000-050-B-ED
50
230
180
1
38
18
0
20
0
0
0
102.6
7,07
0.8
0.79
50
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청