H 700 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_700_tab.prj},{NB=H700-050-E-N(0--)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=72.7},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=1},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=3},{S2=4.90874},{V2=0.07266},{SPM=50},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H700-050-E-N},{CODENIT=AR/P7,5-50.6-C},{W=1.17},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB45','FB 45','rv_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rv_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rv_fbb2.jpg','FS245','FS2 45','rv_fs2_2.jpg','FS2A45','FS2A 45','rv_fs2a2.jpg','FC45A','FC 45A','rv_fc2.jpg','FCQC45','FCQC 45','rv_fcqc2.jpg','FSA45','FSA 45','rv_fsa2.jpg','FSD45','FSD 45','rv_fsd2.jpg','FT45','FT 45','rv_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H700-010-E
H700-010-E
10.0
105.0
95.0
2
45
25
150
20
740
967
1106
24.0
4.91
1.8
0.90
100
0
80
H700-013-E
H700-013-E
13.0
110.7
97.7
2
45
25
150
20
740
1010
1173
27.4
4.91
1.8
0.91
95
0
80
H700-025-E
H700-025-E
25.0
135.0
110.0
2
45
25
150
20
740
1108
1325
42.2
4.91
1.8
1.00
90
0
80
H700-038-E
H700-038-E
38.0
161.0
123.0
2
45
25
150
20
740
1168
1422
58.1
4.91
1.8
1.09
65
0
80
H700-050-E
H700-050-E
50.0
185.0
135.0
2
45
25
150
20
740
1202
1478
72.7
4.91
1.8
1.17
50
0
80
H700-063-E
H700-063-E
63.5
211.5
148.5
2
45
25
150
20
740
1224
1514
89.0
4.91
1.8
1.26
40
0
80
H700-080-E
H700-080-E
80.0
245.0
165.0
2
45
25
150
20
740
1252
1559
109.2
4.91
1.8
1.37
35
0
80
H700-100-E
H700-100-E
100.0
285.0
185.0
2
45
25
150
20
740
1271
1590
133.5
4.91
1.8
1.51
30
0
80
H700-125-E
H700-125-E
125.0
335.0
210.0
2
45
25
150
20
740
1287
1617
163.9
4.91
1.8
1.67
25
0
80
H700-160-E
H700-160-E
160.0
405.0
245.0
2
45
25
150
20
740
1301
1642
206.5
4.91
1.8
1.91
20
0
80
H700-200-E
H700-200-E
200.0
485.0
285.0
2
45
25
150
20
740
1313
1660
255.2
4.91
1.8
2.20
20
0
80
H700-010-E-N
H700-010-E-N
10.0
105.0
95.0
2
45
25
0
20
0
0
0
24.0
4.91
1.8
0.90
100
0
80
H700-013-E-N
H700-013-E-N
13.0
110.7
97.7
2
45
25
0
20
0
0
0
27.4
4.91
1.8
0.91
95
0
80
H700-025-E-N
H700-025-E-N
25.0
135.0
110.0
2
45
25
0
20
0
0
0
42.2
4.91
1.8
1.00
90
0
80
H700-038-E-N
H700-038-E-N
38.0
161.0
123.0
2
45
25
0
20
0
0
0
58.1
4.91
1.8
1.09
65
0
80
H700-050-E-N
H700-050-E-N
50.0
185.0
135.0
2
45
25
0
20
0
0
0
72.7
4.91
1.8
1.17
50
0
80
H700-063-E-N
H700-063-E-N
63.5
211.5
148.5
2
45
25
0
20
0
0
0
89.0
4.91
1.8
1.26
40
0
80
H700-080-E-N
H700-080-E-N
80.0
245.0
165.0
2
45
25
0
20
0
0
0
109.2
4.91
1.8
1.37
35
0
80
H700-100-E-N
H700-100-E-N
100.0
285.0
185.0
2
45
25
0
20
0
0
0
133.5
4.91
1.8
1.51
30
0
80
H700-125-E-N
H700-125-E-N
125.0
335.0
210.0
2
45
25
0
20
0
0
0
163.9
4.91
1.8
1.67
25
0
80
H700-160-E-N
H700-160-E-N
160.0
405.0
245.0
2
45
25
0
20
0
0
0
206.5
4.91
1.8
1.91
20
0
80
H700-200-E-N
H700-200-E-N
200.0
485.0
285.0
2
45
25
0
20
0
0
0
255.2
4.91
1.8
2.20
20
0
80
H700-010-E-E
H700-010-E-E
10.0
105.0
95.0
2
45
25
0
20
0
0
0
24.0
4.91
1.8
0.90
100
0
80
H700-013-E-E
H700-013-E-E
13.0
110.7
97.7
2
45
25
0
20
0
0
0
27.4
4.91
1.8
0.91
95
0
80
H700-025-E-E
H700-025-E-E
25.0
135.0
110.0
2
45
25
0
20
0
0
0
42.2
4.91
1.8
1.00
90
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청