H 2400 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_2400_tab.prj},{NB=H2400-100-E-N(0--)},{CU=100.0},{L=310.0},{LMIN=210.0},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=464.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=6},{S2=15.90431},{V2=0.46362},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H2400-100-E-N},{CODENIT=AR/P24-100.6-C},{W=4.51},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB75','FB 75','rv_fb2.jpg','FBA75','FBA 75','rv_fba2.jpg','FBB75','FBB 75','rv_fbb2.jpg','FS275','FS2 75','rv_fs2_2.jpg','FS2A75','FS2A 75','rv_fs2a2.jpg','FC75A','FC 75A','rv_fc2.jpg','FCQC75','FCQC 75','rv_fcqc2.jpg','FSA75','FSA 75','rv_fsa2.jpg','FSD75','FSD 75','rv_fsd2.jpg','FT75','FT 75','rv_ft2.jpg','FTP75','FTP 75','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H2400-025-E
H2400-025-E
25.0
160.0
135.0
3
75
45
150
20
2385
3282
3814
169.0
15.90
1.8
3.34
100
0
80
H2400-038-E
H2400-038-E
38.0
186.0
148.0
3
75
45
150
20
2385
3495
4146
220.0
15.90
1.8
3.55
65
0
80
H2400-050-E
H2400-050-E
50.0
210.0
160.0
3
75
45
150
20
2385
3632
4363
267.0
15.90
1.8
3.75
50
0
80
H2400-063-E
H2400-063-E
63.0
236.0
173.0
3
75
45
150
20
2385
3741
4537
318.0
15.90
1.8
3.96
40
0
80
H2400-075-E
H2400-075-E
75.0
260.0
185.0
3
75
45
150
20
2385
3818
4662
366.0
15.90
1.8
4.15
35
0
80
H2400-080-E
H2400-080-E
80.0
270.0
190.0
3
75
45
150
20
2385
3845
4706
385.0
15.90
1.8
4.23
30
0
80
H2400-100-E
H2400-100-E
100.0
310.0
210.0
3
75
45
150
20
2385
3933
4850
464.0
15.90
1.8
4.51
25
0
80
H2400-125-E
H2400-125-E
125.0
360.0
235.0
3
75
45
150
20
2385
4012
4979
562.0
15.90
1.8
4.91
23
0
80
H2400-150-E
H2400-150-E
150.0
410.0
260.0
3
75
45
150
20
2385
4068
5072
660.0
15.90
1.8
5.32
22
0
80
H2400-160-E
H2400-160-E
160.0
430.0
270.0
3
75
45
150
20
2385
4087
5103
699.0
15.90
1.8
5.49
20
0
80
H2400-175-E
H2400-175-E
175.0
460.0
285.0
3
75
45
150
20
2385
4111
5144
758.0
15.90
1.8
5.73
18
0
80
H2400-200-E
H2400-200-E
200.0
510.0
310.0
3
75
45
150
20
2385
4145
5200
856.0
15.90
1.8
6.14
17
0
80
H2400-250-E
H2400-250-E
250.0
610.0
360.0
3
75
45
150
20
2385
4195
5283
1053.0
15.90
1.8
6.95
16
0
80
H2400-275-E
H2400-275-E
275.0
660.0
385.0
3
75
45
150
20
2385
4214
5314
1151.0
15.90
1.8
7.36
15
0
80
H2400-300-E
H2400-300-E
300.0
710.0
410.0
3
75
45
150
20
2385
4230
5341
1249.0
15.90
1.8
7.77
15
0
80
H2400-025-E-N
H2400-025-E-N
25.0
160.0
135.0
3
75
45
0
20
0
0
0
169.0
15.90
1.8
3.34
100
0
80
H2400-038-E-N
H2400-038-E-N
38.0
186.0
148.0
3
75
45
0
20
0
0
0
220.0
15.90
1.8
3.55
65
0
80
H2400-050-E-N
H2400-050-E-N
50.0
210.0
160.0
3
75
45
0
20
0
0
0
267.0
15.90
1.8
3.75
50
0
80
H2400-063-E-N
H2400-063-E-N
63.0
236.0
173.0
3
75
45
0
20
0
0
0
318.0
15.90
1.8
3.96
40
0
80
H2400-075-E-N
H2400-075-E-N
75.0
260.0
185.0
3
75
45
0
20
0
0
0
366.0
15.90
1.8
4.15
35
0
80
H2400-080-E-N
H2400-080-E-N
80.0
270.0
190.0
3
75
45
0
20
0
0
0
385.0
15.90
1.8
4.23
30
0
80
H2400-100-E-N
H2400-100-E-N
100.0
310.0
210.0
3
75
45
0
20
0
0
0
464.0
15.90
1.8
4.51
25
0
80
H2400-125-E-N
H2400-125-E-N
125.0
360.0
235.0
3
75
45
0
20
0
0
0
562.0
15.90
1.8
4.91
23
0
80
H2400-150-E-N
H2400-150-E-N
150.0
410.0
260.0
3
75
45
0
20
0
0
0
660.0
15.90
1.8
5.32
22
0
80
H2400-160-E-N
H2400-160-E-N
160.0
430.0
270.0
3
75
45
0
20
0
0
0
699.0
15.90
1.8
5.49
20
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청