ZP2V - 진공 절약 밸브
SMC Corporation
진공용기기
진공 밸브
ZP2V 진공 절약 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_valve/zp2v/zp2v.prj},{NB=ZP2V-A01A01-05},{GUI=ZP2V-A01A01},{MODELX=ZP2V-A01A01},{M1=R1/8},{M2=R1/8},{RA=9.728},{RP=0.00},{ORIFICE=05},{L1=3.1},{L2=3.1},{L3=20.2},{L4=26.4},{H=12},{D=0},{W=19},{TORQUE=7.0 to 9.0},{HOLE=2.6},{D1=0.000},{N=2.000},{DV1=0.000},{LV1=0.000},{LV2=0.000},{LV3=0.000},{LV4=0.000},{N1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
M1
패드측
ⁿ/ₐ
M2
진공발생기측
ⁿ/ₐ
TORQUE
체결토크
[N*m]
ZP2V-A5-03
ZP2V-A5
ZP2V-A5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A8-05
ZP2V-A8
ZP2V-A8-05
M8x1.25
M8x1.25
5.5 ~ 6.0
ZP2V-A01-05
ZP2V-A01
ZP2V-A01-05
R1/8
Rc1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1-05
ZP2V-AG1
ZP2V-AG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-AN1-05
ZP2V-AN1
ZP2V-AN1-05
NPT1/8
NPT1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-B5-03
ZP2V-B5
ZP2V-B5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B6-03
ZP2V-B6
ZP2V-B6-03
M6x1
M6x1
2.0 ~ 2.5
ZP2V-B01-05
ZP2V-B01
ZP2V-B01-05
Rc1/8
R1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1-05
ZP2V-BG1
ZP2V-BG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-BN1-05
ZP2V-BN1
ZP2V-BN1-05
NPT1/8
NPT1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-A5A5-03
ZP2V-A5A5
ZP2V-A5A5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A01A01-05
ZP2V-A01A01
ZP2V-A01A01-05
R1/8
R1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1AG1-05
ZP2V-AG1AG1
ZP2V-AG1AG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-B5B5-03
ZP2V-B5B5
ZP2V-B5B5-03
M5x0.8
M5x0.8
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B01B01-05
ZP2V-B01B01
ZP2V-B01B01-05
Rc1/8
Rc1/8
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1BG1-05
ZP2V-BG1BG1
ZP2V-BG1BG1-05
G1/8
G1/8
5.5 ~ 6.0
ZP2V-A5W4-03
ZP2V-A5W4
ZP2V-A5W4-03
M5x0.8
dia 4
1.0 ~ 1.5
ZP2V-A01W6-05
ZP2V-A01W6
ZP2V-A01W6-05
R1/8
dia 6
7.0 ~ 9.0
ZP2V-AG1W6-05
ZP2V-AG1W6
ZP2V-AG1W6-05
G1/8
dia 6
5.5 ~ 6.0
ZP2V-B5W4-03
ZP2V-B5W4
ZP2V-B5W4-03
M5x0.8
dia 4
1.0 ~ 1.5
ZP2V-B01W6-05
ZP2V-B01W6
ZP2V-B01W6-05
Rc1/8
dia 6
7.0 ~ 9.0
ZP2V-BG1W6-05
ZP2V-BG1W6
ZP2V-BG1W6-05
G1/8
dia 6
5.5 ~ 6.0
ZP2V-W4-03
ZP2V-W4
ZP2V-W4-03
dia 4
dia 4
-
ZP2V-W6-05
ZP2V-W6
ZP2V-W6-05
dia 6
dia 6
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청