CH2 YH - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
유압기기
유압 실린더
CH2 JIS규격 준거 유압 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/hydraulic_equipment/hydraulic_cylinders/ch2/accessories/ch2_yh2.prj},{NB=YH2-08B_80},{ROD=(B) B-series rod size},{MODEL=YH2-08B},{BORE=80},{XX=22.000},{A=145},{B=115},{C=75},{D=60},{D1=31.5 +0.1/0},{D2=31.5},{E=M39x1.5},{EN=39},{EK=1.50},{H=40.0},{J=M6x1.0},{JN=6},{JK=1.00},{K=30},{L=20.0},{L1=24},{P=M8x1.25},{PN=8},{PK=1.25},{B1=50.500},{B2=34.000},{V=16.000},{W=26.850},{R=0.000},{T=58.000},{K1=32.000},{R1=1.500},{FF=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ROD
로드지름의 치수계열
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
YH2-03B
(B) B계열 로드지름
YH2-03B
32
76
60
41
32
16 +0.07/0
M16x1.5
25.0
M5x0.8
16
12.5
20
M6x1.0
YH2-04B
(B) B계열 로드지름
YH2-04B
40
76
60
41
32
16 +0.07/0
M20x1.5
25.0
M5x0.8
16
12.5
20
M6x1.0
YH2-05B
(B) B계열 로드지름
YH2-05B
50
90
70
50
40
20 +0.084/0
M24x1.5
31.5
M5x0.8
20
16.0
20
M6x1.0
YH2-06B
(B) B계열 로드지름
YH2-06B
63
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M30x1.5
40.0
M6x1.0
30
20.0
24
M8x1.25
YH2-08B
(B) B계열 로드지름
YH2-08B
80
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M39x1.5
40.0
M6x1.0
30
20.0
24
M8x1.25
YH2-10B
(B) B계열 로드지름
YH2-10B
100
185
145
95
80
40 +0.1/0
M48x1.5
50.0
M8x1.25
40
25.0
26
M10x1.5
YH2-03B
(C) C계열 로드지름
YH2-03B
40
76
60
41
32
16 +0.07/0
M16x1.5
25.0
M5x0.8
16
12.5
20
M6x1.0
YH2-05C
(C) C계열 로드지름
YH2-05C
50
90
70
50
40
20 +0.084/0
M20x1.5
31.5
M5x0.8
20
16.0
20
M6x1.0
YH2-06C
(C) C계열 로드지름
YH2-06C
63
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M24x1.5
40.0
M6x1.0
30
20.0
24
M8x1.25
YH2-06B
(C) C계열 로드지름
YH2-06B
80
145
115
75
60
31.5 +0.1/0
M30x1.5
40.0
M6x1.0
30
20.0
24
M8x1.25
YH2-10C
(C) C계열 로드지름
YH2-10C
100
185
145
95
80
40 +0.1/0
M39x1.5
50.0
M8x1.25
40
25.0
26
M10x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청