AS 2FSG A - Speed Controller With Compact Indicator/Stainless Steel Series/In-line Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_fsg_a_asmtab.prj},{NB=AS2052FSG-06A},{GUI=AS2052FSG-06A},{MODEL=AS2052FSG-06A},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=13.2},{NUMBER=6},{PPATH=as_fsg_a/assembly/as_fsg_a_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1002FSG-23A
AS1002FSG-23A
AS1002FSG-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.4
AS1002FSG-04A
AS1002FSG-04A
AS1002FSG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.7
AS1002FSG-06A
AS1002FSG-06A
AS1002FSG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.8
AS2002FSG-04A
AS2002FGS-04A
AS2002FSG-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
AS2002FSG-06A
AS2002FSG-06A
AS2002FSG-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
7.8
AS2052FSG-06A
AS2052FSG-06A
AS2052FSG-06A
6.0
12.8
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
13.2
AS2052FSG-08A
AS2052FSG-08A
AS2052FSG-08A
8
15.2
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
15.6
AS3002FSG-06A
AS3002FSG-06A
AS3002FSG-06A
6.0
13.2
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
20.6
AS3002FSG-08A
AS3002FSG-08A
AS3002FSG-08A
8
15.2
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
22.8
AS3002FSG-10A
AS3002FSG-10A
AS3002FSG-10A
10
18.5
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
27.4
AS3002FSG-12A
AS3002FSG-12A
AS3002FSG-12A
12
20.9
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
22.8
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
31.0
AS4002FSG-10A
AS4002FSG-10A
AS4002FSG-10A
10
18.5
9.7
12.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
39.4
AS4002FSG-12A
AS4002FSG-12A
AS4002FSG-12A
12
21.7
9.7
12.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
44.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청