AS W2 - 난연성(UL-94규격 V-0상당)엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_w2.prj},{NB=AS3201F-02-06W2},{GUI=AS32*1F-02-06W2 },{MODEL1=AS32},{MODEL2=1F-02-06W2},{CONTROL=0},{D=6},{T=R1/4},{H1=19},{H2=14},{D1=13.2},{D2=23.0},{L1=27.8},{L2=39.3},{L3=21.30},{L4MAX=49.9},{L4MIN=44.9},{AMAX=44.40},{AMIN=39.4},{M=17.0},{CNSMASSEXACT=63},{T1=13.157},{T2=11.000},{A1=7.000},{A2=7.200},{A3=2.700},{A4=4.000},{A5=11.500},{A6=8.000},{A7=9.800},{B1=11.000},{B2=4.000},{B3=1.500},{B4=11.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201F-M5-06W2
AS12*1F-M5-06W2
AS1201F-M5-06W2
6
M5x0.8
8
6
12.8
9.6
21.6
26.4
11.70
29.6
26.0
26.15
22.4
13.5
9
AS2201F-01-06W2
AS22*1F-01-06W2
AS2201F-01-06W2
6
R1/8
12
10
13.2
14.2
23.9
31.0
13.40
36.4
31.4
33.30
28.3
17.0
19
AS2201F-01-08W2
AS22*1F-01-08W2
AS2201F-01-08W2
8
R1/8
12
10
15.2
14.2
25.3
32.4
13.40
36.4
31.4
33.30
28.3
18.5
21
AS2201F-01-10W2
AS22*1F-01-10W2
AS2201F-01-10W2
10
R1/8
12
10
18.5
14.2
32.1
39.2
15.20
36.4
31.4
33.30
28.3
21.0
23
AS2201F-02-06W2
AS22*1F-02-06W2
AS2201F-02-06W2
6
R1/4
17
12
13.2
18.5
25.2
34.4
17.70
41.1
36.1
35.60
30.6
17.0
34
AS2201F-02-08W2
AS22*1F-02-08W2
AS2201F-02-08W2
8
R1/4
17
12
15.2
18.5
27.2
36.4
17.70
41.1
36.1
35.60
30.6
18.5
36
AS2201F-02-10W2
AS22*1F-02-10W2
AS2201F-02-10W2
10
R1/4
17
12
18.5
18.5
35.3
44.5
18.30
41.1
36.1
35.60
30.6
21.0
38
AS3201F-02-06W2
AS32*1F-02-06W2
AS3201F-02-06W2
6
R1/4
19
14
13.2
23.0
27.8
39.3
21.30
49.9
44.9
44.40
39.4
17.0
63
AS3201F-02-08W2
AS32*1F-02-08W2
AS3201F-02-08W2
8
R1/4
19
14
15.2
23.0
29.5
41.0
21.30
49.9
44.9
44.40
39.4
18.5
65
AS3201F-02-10W2
AS32*1F-02-10W2
AS3201F-02-10W2
10
R1/4
19
14
18.5
23.0
31.5
43.1
21.30
49.9
44.9
44.40
39.4
21.0
67
AS3201F-02-12W2
AS32*1F-02-12W2
AS3201F-02-12W2
12
R1/4
19
14
20.9
23.0
32.8
44.3
21.30
49.9
44.9
44.40
39.4
22.0
69
AS3201F-03-06W2
AS32*1F-03-06W2
AS3201F-03-06W2
6
R3/8
19
14
13.2
23.0
27.8
39.3
19.80
47.4
42.4
42.40
37.4
17.0
58
AS3201F-03-08W2
AS32*1F-03-08W2
AS3201F-03-08W2
8
R3/8
19
14
15.2
23.0
29.5
41.0
19.80
47.4
42.4
42.40
37.4
18.5
60
AS3201F-03-10W2
AS32*1F-03-10W2
AS3201F-03-10W2
10
R3/8
19
14
18.5
23.0
31.5
43.1
19.80
47.4
42.4
42.40
37.4
21.0
62
AS3201F-03-12W2
AS32*1F-03-12W2
AS3201F-03-12W2
12
R3/8
19
14
20.9
23.0
32.8
44.3
19.80
47.4
42.4
42.40
37.4
22.0
64
AS4201F-04-10W2
AS42*1F-04-10W2
AS4201F-04-10W2
10
R1/2
24
17
18.5
28.6
33.6
47.9
24.50
58.7
51.2
51.40
43.9
21.0
101
AS4201F-04-12W2
AS42*1F-04-12W2
AS4201F-04-12W2
12
R1/2
24
17
20.9
28.6
35.2
49.5
24.50
58.7
51.2
51.40
43.9
22.0
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청