AS-X242-J - Speed Controller with One-touch Fittings/Elbow Type/Metal Knob
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as-x242-j.prj},{NB=AS2201F-02-06S-X242-J},{GUI=AS22*1F-02-06S-X242-J},{AH=9.5},{CONTROL=0},{THREAD=},{THREADA=6.010},{OPT1=S},{OPT2=-J},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F},{OPT3XX=0},{MODEL3=02-06},{MODEL3X=1},{D=6},{T=R1/4},{DM=6.0},{DI=0},{GF=1},{TN=13.157},{H=17},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=0.0},{L1=25.2},{L2=34.4},{L3=17.7},{L4MAX=39.9},{L4MIN=34.9},{AMAX=34.4},{AMIN=29.4},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=34.5},{AA=0.000},{AB=1.0},{AC=3.0},{AD=4.5},{AE=4.5},{AF=14.0},{AG=15.0},{AI=2.5},{AJ=10.0},{AK=3.5},{AL=13.9},{N=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
L4 max.
[mm]
L4MIN
L4 min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
AS1201F-M5-04-X242-J
AS12*1F-M5-04-X242-J
AS1201F-M5-04-X242-J
4
M5 x 0.8
8
9.3
9.6
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.5
AS1201F-M5-06-X242-J
AS12*1F-M5-06-X242-J
AS1201F-M5-06-X242-J
6
M5 x 0.8
8
11.6
9.6
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7.5
AS2201F-01-04S-X242-J
AS22*1F-01-04S-X242-J
AS2201F-01-04S-X242-J
4
R1/8
12
9.3
14.2
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
18.5
AS2201F-01-06S-X242-J
AS22*1F-01-06S-X242-J
AS2201F-01-06S-X242-J
6
R1/8
12
11.6
14.2
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
18.5
AS2201F-01-08S-X242-J
AS22*1F-01-08S-X242-J
AS2201F-01-08S-X242-J
8
R1/8
12
15.2
14.2
25.3
32.4
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
20.5
AS2201F-01-10S-X242-J
AS22*1F-01-10S-X242-J
AS2201F-01-10S-X242-J
10
R1/8
12
18.5
14.2
32.1
39.2
14.1
35.2
30.2
32.1
27.1
21.0
22.5
AS2201F-02-04S-X242-J
AS22*1F-02-04S-X242-J
AS2201F-02-04S-X242-J
4
R1/4
17
10.4
18.5
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
34.5
AS2201F-02-06S-X242-J
AS22*1F-02-06S-X242-J
AS2201F-02-06S-X242-J
6
R1/4
17
12.8
18.5
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
34.5
AS2201F-02-08S-X242-J
AS22*1F-02-08S-X242-J
AS2201F-02-08S-X242-J
8
R1/4
17
15.2
18.5
27.2
36.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
36.4
AS2201F-02-10S-X242-J
AS22*1F-02-10S-X242-J
AS2201F-02-10S-X242-J
10
R1/4
17
18.5
18.5
35.3
44.5
18.3
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
38.5
AS3201F-03-06S-X242-J
AS32*1F-03-06S-X242-J
AS3201F-03-06S-X242-J
6
R3/8
19
12.8
23.0
27.8
39.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
17.0
58.0
AS3201F-03-08S-X242-J
AS32*1F-03-08S-X242-J
AS3201F-03-08S-X242-J
8
R3/8
19
15.2
23.0
29.5
41.0
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
18.5
60.0
AS3201F-03-10S-X242-J
AS32*1F-03-10S-X242-J
AS3201F-03-10S-X242-J
10
R3/8
19
18.5
23.0
31.8
43.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
21.0
62.0
AS3201F-03-12S-X242-J
AS32*1F-03-12S-X242-J
AS3201F-03-12S-X242-J
12
R3/8
19
20.9
23.0
32.8
44.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
22.0
64.0
AS4201F-04-10SN-X242-J
AS42*1F-04-10SN-X242-J
AS4201F-04-10SN-X242-J
10
R1/2
24
18.5
28.6
33.6
47.9
24.5
56.7
49.2
49.6
42.1
21.0
106.5
AS4201F-04-12SN-X242-J
AS42*1F-04-12SN-X242-J
AS4201F-04-12SN-X242-J
12
R1/2
24
21.7
28.6
35.2
49.5
24.5
56.7
49.2
49.6
42.1
22.0
106.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1F - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 원터치 피팅 부착 스피드 컨트롤러/엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2H - 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2L - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
17.06.2024
AS_3_1FSM_FSC_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/...
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1F - 유니버설 타입
SMC Corporation
26.06.2024
【생산 종료품】: KQ2L - 원터치 피팅 엘보 유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1 - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2F - 암 유니온
SMC Corporation
17.06.2024
AN05_30-C - 소음기/소형수지 타입/원터치 피팅 타입
SMC Corporation
26.06.2024
ARBQ4000 - 스페이서형 감압밸브 (P/A/B포트 감압)
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FG - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/엘보 타입
SMC Corporation
17.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청