AS1000-5000 - 표준 타입 인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body/as1000-5000.prj},{NB=AS3000-03(0)},{GUI=AS3000-*03},{SIZE=3},{PORT=3/8},{THREAD=},{OPTION=},{NUT=},{THREAD1=0},{PORT2=03},{PN=16.662},{MODEL=AS3000-03},{T=Rc3/8},{L1=56},{L2=45.5},{L3=5.25},{L4=25},{L5=13.2},{L6=20.6},{L7MAX=68.0},{L7MIN=61.0},{L8=26},{D=5.5},{AA=18.0},{AB=31.0},{AC=19.0},{AD=2.0},{AE=8.0},{AF=22.0},{AG=7.0},{AH=16.0},{AI=17.0},{AJ=6.5},{AK=11.0},{AL=10.0},{AM=8.0},{AN=7.0},{AO=0.0},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
T
실린더 내경
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7MAX
[mm]
L7MIN
[mm]
L8
[mm]
D
[mm]
AS1000-M3
AS1000-M3
M3x0.5
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS1000-M5
AS1000-M5
M5x0.8
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS2000-01
AS2000-*01
Rc1/8
40
30.0
5.00
17
10.0
15.5
54.5
50.0
16
4.5
AS2000-02
AS2000-*02
Rc1/4
40
30.0
5.00
23
11.5
17.0
56.0
51.5
20
4.5
AS3000-02
AS3000-*02
Rc1/4
56
45.5
5.25
25
13.2
20.6
68.0
61.0
26
5.5
AS3000-03
AS3000-*03
Rc3/8
56
45.5
5.25
25
13.2
20.6
68.0
61.0
26
5.5
AS4000-02
AS4000-*02
Rc1/4
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS4000-03
AS4000-*03
Rc3/8
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS4000-04
AS4000-*04
Rc1/2
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS5000-02
AS5000-*02
Rc1/4
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS5000-03
AS5000-*03
Rc3/8
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
AS5000-04
AS5000-*04
Rc1/2
0
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청