KQ2U - 이경 유니온 "Y"
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQ2-G 원터치 피팅 (스테인리스 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2u.prj},{NB=KQ2U06-10A_KQ2G},{GUI=KQ2U06-10A},{TYPE=},{ODA=6},{ODB=10},{D1=13.2},{D2=15.9},{L1=34.6},{L2=22.3},{P=13.2},{W=26.4},{M1=13.3},{M2=15.6},{Q=10.1},{O=8},{N=4.2},{H=15.9},{EA1=13.4},{EA2=10.6},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=8.7},{TUBEA=06},{TUBEB=10},{LV1=13.900},{DV1=16.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
적용 튜브 외경A
[mm]
ODB
적용 튜브 외경B
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
H
Thickness of mounting hole
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2U04-06A
KQ2U04-06A
4
6
KQ2U04-06A
8.2
10.4
29.0
18.0
8.2
13.3
13.3
6.8
6
3.2
10.4
4.2
4.2
3.0
3.3
KQ2U04-08A
KQ2U04-08A
4
8
KQ2U04-08A
10.4
13.2
31.0
19.3
10.4
13.3
14.2
8.2
6
3.2
13.2
4.2
4.2
3.0
5.2
KQ2U06-08A
KQ2U06-08A
6
8
KQ2U06-08A
10.4
13.2
31.0
19.3
10.4
13.3
14.2
8.2
6
3.2
13.2
13.4
10.6
4.5
5.0
KQ2U06-10A
KQ2U06-10A
6
10
KQ2U06-10A
13.2
15.9
34.6
22.3
13.2
13.3
15.6
10.1
8
4.2
15.9
13.4
10.6
4.5
8.7
KQ2U08-10A
KQ2U08-10A
8
10
KQ2U08-10A
13.2
15.9
34.6
22.3
13.2
14.2
15.6
10.1
8
4.2
15.9
25.6
17.7
6.0
8.6
KQ2U08-12A
KQ2U08-12A
8
12
KQ2U08-12A
15.9
18.5
38.5
25.0
15.9
14.2
17.0
11.4
8
4.2
18.5
25.6
17.7
6.0
13.3
KQ2U10-12A
KQ2U10-12A
10
12
KQ2U10-12A
15.9
18.5
38.5
25.0
15.9
15.6
17.0
11.4
8
4.2
18.5
40.0
28.4
7.5
12.7
KQ2U12-16A
KQ2U12-16A
12
16
KQ2U12-16A
18.5
23.8
47.9
31.0
18.5
17.0
20.6
14.0
8
4.2
23.8
57.4
45.4
9.0
21.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청