VR1211F - 중계기기/원터치 피팅부착 앤드밸브
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VR 중계기기
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vr/vr1211f.prj},{NB=VR1211F-06},{MODEL=VR1211F-06},{D=6},{DX=6.000},{D1=12.8},{D2=12.8},{D3=14.8},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=28.8},{L4=41.9},{L5=25.2},{M1=16.8},{M2=16.8},{CNSMASSEXACT=25.0},{A=12.900},{B=5.750},{C=3.500},{E=3.800},{F=2.200},{G=8.800},{H=18.700},{I=7.700},{J=2.630}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
VR1211F-23
VR1211F-23
3.2
11.4
8.4
14.8
52.0
6.2
25.7
36.1
17.5
12.7
12.9
26.4
VR1211F-04
VR1211F-04
4
11.0
10.4
14.8
53.0
6.0
26.6
37.8
21.9
16.5
15.8
20.8
VR1211F-06
VR1211F-06
6
12.8
12.8
14.8
53.2
6.7
28.8
41.9
25.2
16.8
16.8
25.0
VR1211F-01
VR1211F-01
1/8''
11.4
8.4
14.8
52.0
6.2
25.7
36.1
17.5
12.7
12.9
26.4
VR1211F-03
VR1211F-03
5/32''
11.0
10.4
14.8
53.0
6.0
26.6
37.8
21.9
16.5
15.8
20.8
VR1211F-07
VR1211F-07
1/4''
13.2
13.2
14.8
54.4
7.1
28.8
42.5
25.6
16.8
16.8
27.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청