CP96/C96-E - Clevis Pivot Bracket
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/e.prj},{NB=E5050},{MODEL=E5050},{BORE=50},{D2=15},{CK=12},{S5=9.0},{K1=50},{K2=65},{I3=12},{G1=33},{I1=11.0},{G2=30},{EM=32 -0.2/-0.6},{EMX=32},{G3=45},{CA=45},{H6=12},{R1=12.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
D2
[mm]
CK
[mm]
S5
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
I3
[mm]
G1
[mm]
I1
[mm]
G2
[mm]
EM
ⁿ/ₐ
G3
[mm]
CA
[mm]
H6
[mm]
R1
[mm]
E5032
E5032
32
11
10
6.6
38
51
10
21
7.0
18
26 -0.2/-0.6
31
32
8
10.0
E5040
E5040
40
11
12
6.6
41
54
10
24
9.0
22
28 -0.2/-0.6
35
36
10
11.0
E5050
E5050
50
15
12
9.0
50
65
12
33
11.0
30
32 -0.2/-0.6
45
45
12
12.0
E5063
E5063
63
15
16
9.0
52
67
14
37
11.0
35
40 -0.2/-0.6
50
50
12
15.0
E5080
E5080
80
18
16
11.0
66
86
18
47
12.5
40
50 -0.2/-0.6
60
63
14
15.0
E5100
E5100
100
18
20
11.0
76
96
20
55
13.5
50
60 -0.2/-0.6
70
71
15
19.0
E5125
E5125
125
20
25
14.0
94
124
30
70
17.0
60
70 -0.5/-1.5
90
90
20
22.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청