CP96/C96-D - 암나사 헤드측 클레비스
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/d_asmtab.prj},{NB=D5050},{BORE=50},{MODEL=D5050},{R=46.5},{TG1=46.5},{FL=27},{I1=5},{L=15},{I2=6.5},{D1=40},{CD=12},{MR=12.0},{D2=9.0},{R1=8.5},{E2=64},{UB=60},{CB=32},{RR=9.25},{EB=80},{PPATH=d/assembly/d_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
TG1
[mm]
FL
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
I2
[mm]
D1
[mm]
CD
[mm]
MR
[mm]
D2
[mm]
R1
[mm]
E2
[mm]
UB
[mm]
CB
[mm]
D5032
32
D5032
32.5
22
5
12
5.5
30
10
9.5
6.6
6.5
48
45
26
D5040
40
D5040
38.0
25
5
15
5.5
35
12
12.0
6.6
6.5
56
52
28
D5050
50
D5050
46.5
27
5
15
6.5
40
12
12.0
9.0
8.5
64
60
32
D5063
63
D5063
56.5
32
5
20
6.5
45
16
16.0
9.0
8.5
75
70
40
D5080
80
D5080
72.0
36
5
20
10.0
45
16
16.0
11.0
11.0
95
90
50
D5100
100
D5100
89.0
41
5
25
10.0
55
20
20.0
11.0
12.0
115
110
60
D5125
125
D5125
110.0
50
7
30
10.0
60
25
26.0
13.5
10.0
157
130
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청