JA (C85) - 플로팅 조인트:JA
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C85 ISO 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/accessories/c85_ja.prj},{NB=JA15-6-100_12(0)},{MODEL=JA15-6-100},{BORE=12},{M=6},{MP=1.00},{A=34.5},{B=12.5},{C=14.0},{D=16},{E=2.0},{F=6},{G=5},{H=10},{P=7.0},{U=0.5},{KN=0.123},{THREAD=0},{X1=12.000},{X2=1.280},{X3=9.450},{X4=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
M
호칭지름
[mm]
MP
피치
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
최대 나사체결 깊이
[mm]
U
Allowable eccentricity
[mm]
KN
최대 사용인장 압축력
[mm]
JA10-4-070
JA10-4-070
8
4
0.70
26.0
9.0
10.0
12
1.5
4
4
7
5.5
0.5
0.054
JA10-4-070
JA10-4-070
10
4
0.70
26.0
9.0
10.0
12
1.5
4
4
7
5.5
0.5
0.054
JA15-6-100
JA15-6-100
12
6
1.00
34.5
12.5
14.0
16
2.0
6
5
10
7.0
0.5
0.123
JA15-6-100
JA15-6-100
16
6
1.00
34.5
12.5
14.0
16
2.0
6
5
10
7.0
0.5
0.123
JA20-8-125
JA20-8-125
20
8
1.25
44.0
17.5
17.5
21
4.5
7
7
13
8.0
0.5
1.100
JA30-10-125
JA30-10-125
25
10
1.25
49.5
19.5
19.5
24
5.0
8
8
17
9.0
0.5
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JA 표준품 - 플로팅 조인트/표준형
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드
SMC Corporation
26.06.2024
C85/CD85 - ISO규격준거 에어 실린더:표준형 복동・편로드
SMC Corporation
26.06.2024
JA 준표준품 - 플로팅 조인트/표준형
SMC Corporation
26.06.2024
JA (CP96/C96) - 플로팅 조인트
SMC Corporation
17.04.2024
CQS/CDQS - 박형 실린더: 표준형/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
CU/CDU - 자유설치 실린더/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 가이드 부착 박형 실린더/기본형
SMC Corporation
26.03.2024
CJP2 - 핀 실린더/복동·편로드
SMC Corporation
26.06.2024
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CJ2-Z/CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
SMC Corporation
01.03.2024
JB - 플로팅 조인트/박형실린더 전용타입
SMC Corporation
26.06.2024
JA (C76) - Floating Joint
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F - 엘보 타입
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청