C85 GKM - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C85 ISO 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c85/accessories/c85_gsm.prj},{NB=GKM6-12_12(0)},{MODEL=GKM6-12},{BORE=12},{A=12},{B=6},{C=12},{D=24},{F=6},{G=12},{J=10},{K=18},{E=M6x1},{I=31},{ED=6.000},{EJ=1.000},{THREAD=0},{X1=7.000},{X2=15.000},{X3=9.000},{X4=4.000},{X5=1.500},{X6=5.500},{X7=1.375},{X8=7.000},{X9=1.000},{X10=1.600},{X11=2.400},{X12=6.600},{X13=17.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
E
ⁿ/ₐ
I
[mm]
GKM4-8
GKM4-8
8
4
8
16
4
8
8
11
M4x0.7
21
GKM4-8
GKM4-8
10
4
8
16
4
8
8
11
M4x0.7
21
GKM6-12
GKM6-12
12
6
12
24
6
12
10
18
M6x1
31
GKM6-12
GKM6-12
16
6
12
24
6
12
10
18
M6x1
31
GKM8-16
GKM8-16
20
8
16
32
8
16
14
23
M8x1.25
42
GKM10-20
GKM10-20
25
10
20
40
10
20
18
27
M10x1.25
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C85/CD85 - ISO규격준거 에어 실린더:표준형 복동・편로드
SMC Corporation
26.06.2024
C85 KJD - 1산 너클 조인트
SMC Corporation
25.03.2024
C85 CLEVIS - 클레비스형
SMC Corporation
25.03.2024
GKM - Double Knuckle Joint
SMC
17.02.2022
C85L_A - Foot (1 pc.)
SMC Corporation
25.03.2024
C55/CD55 - ISO규격[ISO/21287]준거/박형 실린더
SMC Corporation
26.06.2024
CP96/C96_GKM - Y형 2산 너클 조인트
SMC Corporation
26.06.2024
C85 TRUNNION - 트러니온형
SMC Corporation
25.03.2024
C76T - Trunnion
SMC
17.02.2022
JA - Floating Joint
SMC
17.02.2022
C76C - Clevis
SMC
17.02.2022
CP96S_C/CP96SD_C - ISO 실린더:표준형 복동・편/양로드
SMC Corporation
17.04.2024
JA (C85) - 플로팅 조인트:JA
SMC Corporation
25.03.2024
C75/CD75 - Air Cylinder: Standard Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청