JC 표준품 - 플로팅 조인트/표준형,경량 타입
SMC Corporation
액추에이터
관련기기
플로팅 조인트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/jc_standard.prj},{NB=JC30-10-125(0)},{BORE=25/32},{Z=2.500},{THREAD=M10x1.25},{THREAD2=0},{MR=10},{MP=1.25},{A=49.5},{B=19.5},{D=24},{E=5.0},{F=8},{G=8.0},{H=17},{R=34.0},{P=9},{U=0.50},{N=800},{CNSMASSEXACT=0.05},{D4=22.000},{L4=19.460},{L5=9.250},{L1=8.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
적용튜브 내경
ⁿ/ₐ
THREAD
나사 호칭
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
구심
[mm]
P
최대나사 삽입깊이
[mm]
U
허용 편심량
[mm]
N
최대사용 인장 압축력
[N]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
L1
[mm]
JC20-8-125
JC20-8-125
20
M8x1.25
44.0
17.5
21
4.5
7
7.0
13
30.5
8
0.50
300
0.03
7.600
JC30-10-125
JC30-10-125
25/32
M10x1.25
49.5
19.5
24
5.0
8
8.0
17
34.0
9
0.50
800
0.05
8.700
JC40-14-150
JC40-14-150
40
M14x1.5
60.0
20.0
31
6.0
11
11.0
22
38.0
13
0.75
1250
0.12
11.900
JC63-18-150
JC63-18-150
50/63
M18x1.5
74.5
25.0
41
7.5
14
13.5
27
47.5
15
1.00
3100
0.23
15.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청