MGZR CD - 클레비스용 핀
SMC Corporation
액추에이터
가이드 부착 실린더
MGZR 배력실린더 회전방지 없음
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgzr/accessories/mgzr_cd.prj},{NB=CD-M05_MGZR},{MODEL=CD-M05},{BORE=32,40},{DD9=14 -0.050/-0.093},{DD9N=14},{L=60.0},{L2=51.0},{M=4.5},{D=4},{PIN=dia 4 x 25l}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
PIN
사용할 분할 핀
ⁿ/ₐ
CD-M03
CD-M03
20,25
10 -0.040/-0.076
44.0
36.0
4.0
3
φ3 x 18l
CD-M05
CD-M05
32,40
14 -0.050/-0.093
60.0
51.0
4.5
4
φ4 x 25l
CD-M08
CD-M08
50,63
22 -0.065/-0.117
82.0
72.0
5.0
4
φ4 x 35l
CDP-7A
CDP-7A
80
25 -0.065/-0.117
88.0
78.0
5.0
4
φ4 x 36l
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청