KQ2Y - Male Run Tee (Sealant)
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2y_mrt_s.prj},{NB=KQ2Y08-02A},{GUI=KQ2Y08-02},{OD=8.0},{T=1/4},{RA=13.157},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.0},{D4=10.000},{D5=8.950},{L1=18.2},{L2=25.4},{L3=18.2},{L4=10.500},{L5=5.100},{LH1=12.000},{A=38.9},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=19.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2Y23-01A
KQ2Y23-01
3.2
1/8
KQ2Y23-01A
10
7.1
10
14.9
16.6
14.9
28.5
13.3
3.4
2.9
2.5
5.3
KQ2Y23-02A
KQ2Y23-02
3.2
1/4
KQ2Y23-02A
14
7.1
10
14.9
21.1
14.9
31.4
13.3
3.4
2.9
2.5
14.7
KQ2Y04-01A
KQ2Y04-01
4.0
1/8
KQ2Y04-01A
10
8.2
10
15.3
16.2
15.3
28.4
13.3
6.4
4.4
3.0
5.6
KQ2Y04-02A
KQ2Y04-02
4.0
1/4
KQ2Y04-02A
14
8.2
10
15.3
21.7
15.3
32.3
13.3
6.4
4.4
3.0
15.0
KQ2Y06-01A
KQ2Y06-01
6.0
1/8
KQ2Y06-01A
10
10.4
10
16.3
17.3
16.3
30.5
13.3
13.4
10.6
4.5
6.2
KQ2Y06-02A
KQ2Y06-02
6.0
1/4
KQ2Y06-02A
14
10.4
10
16.3
22.8
16.3
34.4
13.3
13.4
10.6
4.5
15.8
KQ2Y06-03A
KQ2Y06-03
6.0
3/8
KQ2Y06-03A
17
10.4
10
16.3
24.1
16.3
35.3
13.3
13.4
10.6
4.5
27.5
KQ2Y08-01A
KQ2Y08-01
8.0
1/8
KQ2Y08-01A
10
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.8
14.2
13.4
13.4
4.5
8.0
KQ2Y08-01AQ
KQ2Y08-01*Q
8.0
1/8
KQ2Y08-01AQ
12
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.7
14.2
25.6
17.7
6.0
11.1
KQ2Y08-02A
KQ2Y08-02
8.0
1/4
KQ2Y08-02A
14
13.2
12
18.2
25.4
18.2
38.9
14.2
25.6
17.7
6.0
19.5
KQ2Y08-03A
KQ2Y08-03
8.0
3/8
KQ2Y08-03A
17
13.2
12
18.2
25.5
18.2
38.6
14.2
25.6
17.7
6.0
26.5
KQ2Y10-01A
KQ2Y10-01
10.0
1/8
KQ2Y10-01A
12
15.9
12
20.6
23.5
20.6
41.1
15.6
40.0
28.4
6.0
14.0
KQ2Y10-02A
KQ2Y10-02
10.0
1/4
KQ2Y10-02A
17
15.9
17
20.6
28.6
20.6
44.6
15.6
40.0
28.4
7.5
24.5
KQ2Y10-03A
KQ2Y10-03
10.0
3/8
KQ2Y10-03A
17
15.9
17
20.6
29.5
20.6
45.1
15.6
40.0
28.4
7.5
25.0
KQ2Y10-04A
KQ2Y10-04
10.0
1/2
KQ2Y10-04A
22
15.9
17
20.6
33.5
20.6
47.8
15.6
40.0
28.4
7.5
47.4
KQ2Y12-02A
KQ2Y12-02
12.0
1/4
KQ2Y12-02A
17
18.5
17
23.0
29.9
23.0
48.3
17.0
57.4
45.4
9.0
27.6
KQ2Y12-03A
KQ2Y12-03
12.0
3/8
KQ2Y12-03A
17
18.5
17
23.0
30.8
23.0
48.8
17.0
57.4
45.4
9.0
28.2
KQ2Y12-04A
KQ2Y12-04
12.0
1/2
KQ2Y12-04A
22
18.5
17
23.0
34.8
23.0
51.5
17.0
57.4
45.4
9.0
50.7
KQ2Y16-02A
KQ2Y16-02
16.0
1/4
KQ2Y16-02A
17
23.8
17
28.6
32.6
28.6
56.5
20.6
57.4
45.4
9.0
36.0
KQ2Y16-03A
KQ2Y16-03
16.0
3/8
KQ2Y16-03A
22
23.8
21
28.6
35.4
28.6
58.9
20.6
81.0
60.0
11.0
48.3
KQ2Y16-04A
KQ2Y16-04
16.0
1/2
KQ2Y16-04A
22
23.8
21
28.6
34.1
28.6
56.3
20.6
113.0
60.0
13.0
52.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청