KQ2LF - Female Elbow
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2lf_fe.prj},{NB=KQ2LF06-03A},{GUI=KQ2LF06-03},{OD=6},{T=3/8},{RA=16.662},{RD=12.700},{MATERIAL=A},{TUBE=06},{PORT=03},{H=19},{D1=10.4},{D2=10},{D3=9.7},{D4=6.800},{D5=9.000},{L1=15.5},{L2=28.5},{L3=20.1},{L4=8.700},{M=13.3},{EA1=11.4},{EA2=9.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=34.0},{DX=10.000},{LY=1.100},{LX=0.000},{R=0.000},{LV=0.000},{LH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
T
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2LF04-M5A
KQ2LF04-M5
4
M5x0.8
KQ2LF04-M5A
8
8.2
7
15.4
15.3
13.3
3.5
3.5
2.5
4.7
KQ2LF04-M6A
KQ2LF04-M6
4
M6x1.0
KQ2LF04-M6A
8
8.2
7
15.4
16.1
13.3
3.5
3.5
2.5
4.6
KQ2LF04-01A
KQ2LF04-01
4
1/8
KQ2LF04-01A
14
8.2
10
14.8
22.4
13.3
4.2
4.2
3.0
17.6
KQ2LF04-02A
KQ2LF04-02
4
1/4
KQ2LF04-02A
17
8.2
10
14.8
26.9
13.3
4.2
4.2
3.0
29.6
KQ2LF06-M5A
KQ2LF06-M5
6
M5x0.8
KQ2LF06-M5A
8
10.4
7
14.5
17.0
13.3
3.5
3.5
2.5
4.8
KQ2LF06-M6A
KQ2LF06-M6
6
M6x1.0
KQ2LF06-M6A
8
10.4
7
14.5
17.8
13.3
3.5
3.5
2.5
4.7
KQ2LF06-01A
KQ2LF06-01
6
1/8
KQ2LF06-01A
14
10.4
10
15.5
23.5
13.3
11.4
9.0
4.5
18.0
KQ2LF06-02A
KQ2LF06-02
6
1/4
KQ2LF06-02A
17
10.4
10
15.5
28.0
13.3
11.4
9.0
4.5
30.1
KQ2LF06-03A
KQ2LF06-03
6
3/8
KQ2LF06-03A
19
10.4
10
15.5
28.5
13.3
11.4
9.0
4.5
34.0
KQ2LF08-01A
KQ2LF08-01
8
1/8
KQ2LF08-01A
14
13.2
10
16.4
24.9
14.2
11.4
11.4
4.5
18.8
KQ2LF08-01AQ
KQ2LF08-01*Q
8
1/8
KQ2LF08-01AQ
14
13.2
12
17.2
23.0
14.2
21.6
14.9
6.0
14.6
KQ2LF08-02A
KQ2LF08-02
8
1/4
KQ2LF08-02A
17
13.2
12
17.2
28.8
14.2
21.6
14.9
6.0
28.7
KQ2LF08-03A
KQ2LF08-03
8
3/8
KQ2LF08-03A
19
13.2
12
17.2
29.3
14.2
21.6
14.9
6.0
32.3
KQ2LF10-02A
KQ2LF10-02
10
1/4
KQ2LF10-02A
17
15.9
17
19.3
27.4
15.6
21.6
14.9
7.5
26.4
KQ2LF10-03A
KQ2LF10-03
10
3/8
KQ2LF10-03A
19
15.9
17
19.3
33.5
15.6
35.2
25.0
7.5
31.0
KQ2LF10-04A
KQ2LF10-04
10
1/2
KQ2LF10-04A
24
15.9
17
19.3
36.5
15.6
35.2
25.0
7.5
57.6
KQ2LF12-02A
KQ2LF12-02
12
1/4
KQ2LF12-02A
17
18.5
17
21.5
28.7
17.0
50.2
39.7
9.0
28.2
KQ2LF12-03A
KQ2LF12-03
12
3/8
KQ2LF12-03A
19
18.5
17
21.5
34.8
17.0
50.2
39.7
9.0
32.9
KQ2LF12-04A
KQ2LF12-04
12
1/2
KQ2LF12-04A
24
18.5
17
21.5
37.8
17.0
50.2
39.7
9.0
59.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청