AS 2 0-T - Tamper Proof Speed Controller/Standard Type/Elbow Type (Metal Body)
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2_0_t.prj},{NB=AS2200-N02-ST},{GUI=AS22*0-N02-ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=0-N02-ST},{CONTROL=0},{T1=NPT1/4},{T2=NPT1/4},{H=17.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=40.2},{L3=17.5},{L4=1.5},{A=36.7},{CNSMASSEXACT=72},{RA1=13.716},{RA2=13.157},{RD2=11.400},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=14.500},{B1=13.000},{B2=13.410},{C=1.900},{CC=2.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1200-M5-T
AS12*0-M5-T
AS1200-M5-T
M5x0.8
M5x0.8
8.0
9.0
9.0
4.5
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS1200-U10/32-T
AS12*0-U10/32-T
AS1200-U10/32-T
10-32UNF
10-32UNF
8.0
9.0
9.0
4.5
10.0
31.0
10.3
0.7
27.4
13
AS2200-01-ST
AS22*0-01-ST
AS2200-01-ST
R1/8
Rc1/8
12.0
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-F01-ST
AS22*0-F01-ST
AS2200-F01-ST
R1/8
G1/8
12.0
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-N01-ST
AS22*0-N01-ST
AS2200-N01-ST
NPT1/8
NPT1/8
12.7
14.3
14.6
7.0
18.0
34.7
13.2
1.5
31.6
33
AS2200-02-ST
AS22*0-02-ST
AS2200-02-ST
R1/4
Rc1/4
17.0
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS2200-F02-ST
AS22*0-F02-ST
AS2200-F02-ST
R1/4
G1/4
17.0
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS2200-N02-ST
AS22*0-N02-ST
AS2200-N02-ST
NPT1/4
NPT1/4
17.5
18.0
19.5
7.0
27.2
40.2
17.5
1.5
36.7
72
AS3200-02-ST
AS32*0-02-ST
AS3200-02-ST
R1/4
Rc3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-F02-ST
AS32*0-F02-ST
AS3200-F02-ST
R1/4
G3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-N02-ST
AS32*0-N02-ST
AS3200-N02-ST
NPT1/4
NPT3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
54.8
21.9
1.5
49.3
123
AS3200-03-ST
AS32*0-03-ST
AS3200-03-ST
R3/8
Rc3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS3200-F03-ST
AS32*0-F03-ST
AS3200-F03-ST
R3/8
G3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS3200-N03-ST
AS32*0-N03-ST
AS3200-N03-ST
NPT3/8
NPT3/8
19.0
22.5
24.3
9.5
30.0
52.6
19.7
1.5
47.4
128
AS4200-04-ST
AS42*0-04-ST
AS4200-04-ST
R1/2
Rc1/2
24.0
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
AS4200-F04-ST
AS42*0-F04-ST
AS4200-F04-ST
R1/2
G1/2
24.0
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
AS4200-N04-ST
AS42*0-N04-ST
AS4200-N04-ST
NPT1/2
NPT1/2
23.8
27.5
28.5
12.0
38.5
62.9
25.8
1.5
55.8
222
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청