AS1002F-4002F - Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS1002F-4002F Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as1002f-4002f/as1002f-4002f.prj},{NB=AS4002F-10},{IDNR=},{MODEL=AS4002F-10},{SIZE=(400) 1/2 Standard},{SIZE2=400},{TUBE=(10) dia. 10},{TUBE2=10},{OPTION=},{NUT=},{D=10.0},{DN=10.000},{D1=18.5},{D2=4.3},{D3=8.0},{D4=25.0},{L1=76.9},{L2=10.3},{L3=22.7},{L4MAX=51.6},{L4MIN=44.1},{L5=28.0},{L6=33.0},{L7=14.0},{L8=26.2},{M1=21.0},{WEIGHT=76},{AA=2.0},{AB=16.5},{AC=22.7},{AD=24.3},{AE=1.0},{AF=3.2},{AG=6.5},{AH=12.0},{AI=10.0},{AJ=14.0},{AK=19.6},{AL=9.8},{AM=3.4},{AN=1.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Body size
[mm]
TUBE
Tube O.D.
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
L4 Max.
[mm]
L4MIN
L4 Min.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1002F-02
(100) M3, M5 Standard
(02) dia. 2
2.0
6.0
3.2
5.0
6.0
25.4
3.4
7.9
20.9
18.4
11.0
9.8
5.0
6.7
8.8
3
AS1002F-23
(100) M3, M5 Standard
(23) dia. 3.2
3.2
8.4
3.3
5.5
9.1
36.0
4.4
11.1
23.8
21.0
11.0
15.4
8.8
9.8
12.7
5
AS1002F-04
(100) M3, M5 Standard
(04) dia. 4
4.0
9.3
3.3
5.5
9.1
37.0
5.1
11.8
24.5
21.7
11.0
15.4
8.8
10.1
12.7
5.5
AS1002F-06
(100) M3, M5 Standard
(06) dia. 6
6.0
11.6
3.3
5.5
9.1
39.5
6.1
12.8
25.5
22.7
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
6.5
AS2002F-04
(200) 1/8 Standard
(04) dia. 4
4.0
9.3
3.3
5.5
10.0
40.7
5.2
12.3
28.9
25.4
12.6
17.0
10.5
11.5
12.7
8.5
AS2002F-06
(200) 1/8 Standard
(06) dia. 6
6.0
11.6
3.3
5.5
10.0
42.5
6.3
13.4
30.0
26.5
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
9.5
AS2052F-06
(205) 1/4 Standard
(06) dia. 6
6.0
12.8
4.3
7.8
14.0
53.2
6.7
16.3
33.2
28.2
17.0
22.8
12.0
15.7
17.0
19
AS2052F-08
(205) 1/4 Standard
(08) dia. 8
8.0
15.2
4.3
7.8
14.0
57.2
8.0
17.6
34.5
29.5
17.0
22.8
12.0
16.1
18.0
22
AS3002F-06
(300) 3/8 Standard
(06) dia. 6
6.0
13.2
4.3
8.0
19.3
59.0
7.4
19.3
38.6
33.6
22.0
25.0
12.0
20.5
17.0
36
AS3002F-08
(300) 3/8 Standard
(08) dia. 8
8.0
15.2
4.3
8.0
19.3
65.0
8.2
20.1
39.4
34.4
22.0
25.0
12.0
20.5
18.0
38
AS3002F-10
(300) 3/8 Standard
(10) dia. 10
10.0
18.5
4.3
8.0
19.3
70.8
9.8
21.7
41.0
36.0
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
42
AS3002F-12
(300) 3/8 Standard
(12) dia. 12
12.0
20.9
4.3
8.0
19.3
76.0
10.9
22.8
42.1
37.1
22.0
25.0
12.0
22.1
22.0
44
AS4002F-10
(400) 1/2 Standard
(10) dia. 10
10.0
18.5
4.3
8.0
25.0
76.9
10.3
22.7
51.6
44.1
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
76
AS4002F-12
(400) 1/2 Standard
(12) dia. 12
12.0
21.7
4.3
8.0
25.0
81.3
11.3
23.7
52.6
45.1
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
82
AS1002F-01
(100) M3, M5 Standard
(01) dia. 1/8
1/8
8.4
3.3
5.5
9.1
36.0
4.5
11.2
23.8
21.0
11.0
15.4
8.8
9.8
12.7
5
AS1002F-03
(100) M3, M5 Standard
(03) dia. 5/32
5/32
9.3
3.3
5.5
9.1
37.0
5.2
11.9
24.5
21.7
11.0
15.4
8.8
10.1
12.7
5.5
AS1002F-07
(100) M3, M5 Standard
(07) dia. 1/4
1/4
12.0
3.3
5.5
9.1
39.5
6.1
12.8
25.5
22.7
11.0
15.4
8.8
12.8
13.7
6.5
AS2002F-03
(200) 1/8 Standard
(03) dia. 5/32
5/32
9.3
3.3
5.5
10.0
40.7
5.2
12.3
28.9
25.4
12.6
17.0
10.5
11.5
12.7
8.5
AS2002F-07
(200) 1/8 Standard
(07) dia. 1/4
1/4
12.0
3.3
5.5
10.0
42.6
6.5
13.6
30.2
26.7
12.6
17.0
10.5
12.8
13.7
9.5
AS2052F-07
(205) 1/4 Standard
(07) dia. 1/4
1/4
13.2
4.3
7.8
14.0
53.4
6.9
16.5
33.4
28.4
17.0
22.8
12.0
15.7
17.0
19
AS2052F-09
(205) 1/4 Standard
(09) dia. 5/16
5/16
15.2
4.3
7.8
14.0
57.2
8.0
17.6
34.5
29.5
17.0
22.8
12.0
16.1
18.0
22
AS3002F-07
(300) 3/8 Standard
(07) dia. 1/4
1/4
13.2
4.3
8.0
19.3
59.0
7.4
19.3
38.6
33.6
22.0
25.0
12.0
20.5
17.0
35
AS3002F-09
(300) 3/8 Standard
(09) dia. 5/16
5/16
15.2
4.3
8.0
19.3
65.0
8.2
20.1
39.4
34.4
22.0
25.0
12.0
20.5
18.0
38
AS3002F-11
(300) 3/8 Standard
(11) dia. 3/8
3/8
18.5
4.3
8.0
19.3
69.8
9.8
21.7
41.0
36.0
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
52
AS4002F-11
(400) 1/2 Standard
(11) dia. 3/8
3/8
18.5
4.3
8.0
25.0
76.9
10.3
22.7
51.6
44.1
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청